(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

うずまきはんだ SD-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

うずまきはんだ SD-101

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172円
税込単価
189円

【特長】・作業性のよい鉛入りはんだを透明な筒ケースに収納、用途に合わせてお選び...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-101

1個

172( 189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性のよい鉛入りはんだを透明な筒ケースに収納、用途に合わせてお選びいただけます
・各製品の台紙裏にはそれぞれの用途に合わせたはんだ付けの仕方・ポイントを記載、ビギナーの方にも安心してご使用いただけます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

うずまきはんだ SD-101の型番SD-101のページです。
型番SD-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

うずまきはんだ SD-101

うずまきはんだ SD-101

    リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)

    リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)

      SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

      SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

        SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

        SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

          はんだ付け補助具 ヒートシンク

          はんだ付け補助具 ヒートシンク

            SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

            SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

              メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業)
              通常価格 172円 6,542円 1,430円 2,733円 150円 1,872円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~  
              形状 巻きはんだ 巻きはんだ - 巻きはんだ - -
              鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ - 鉛フリーはんだ - -
              フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り - フラックス入り - -
              成分 すず50/鉛50 すず60/鉛40 - すず96.5/銀3.0/銅0.5 - -
              融点(℃) 183~215 183~190 - 217~220 - -

              うずまきはんだ SD-101のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はんだカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました