(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SD-K20 鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SD-K20 鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)【77個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,764円
税込単価
18,440円

【特徴】・goot製鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)・ステンドグラスにおすすめしま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SD-K20 はヤニなしです。別途板金用フラックスBS-35 をお買い求めください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番組成(Sn-Cu)融点線径長さ入り数重量ヤニ
SD-K2099.25-0.75227℃φ3mm320mm60約1kgなし
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-K20

1パック

77個入り

16,764( 18,440円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・goot製鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)・ステンドグラスにおすすめします。

(i)ご注意

  • SD-K20 はヤニなしです。別途板金用フラックスBS-35 をお買い求めください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SD-K20 鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)の型番SD-K20のページです。
型番SD-K20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SD-K20 鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)

SD-K20 鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)

    SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

    SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

      SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

      SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

        SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

        SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

          フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6

          フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6

            こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

            こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

              電気用フラックス

              電気用フラックス

                チップティナー(鉛フリー)

                チップティナー(鉛フリー)

                  SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

                  SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

                    メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) WELLER goot(太洋電機産業)
                    通常価格 16,764円 1,430円 15,118円 2,733円 5,000円 15,130円 454円 2,617円 1,872円
                    通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   4日目   1日目~  
                    フラックス(やに) フラックスなし - - フラックス入り - - - - -
                    成分 99.25-0.75%(Sn-Cu) - すず99/銀0.3/銅0.7 すず96.5/銀3.0/銅0.5 - - - - -
                    融点(℃) 227℃ - 216~227 217~220 - - - - -
                    線径(mm) φ3mm - - - - - - - -
                    正味重量(g) 1000 - - 45 - - - - -

                    SD-K20 鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました