(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF-A0404
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り) ハンダカンレン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,251円
税込単価
4,676円

環境にやさしく、鉛フリーのはんだ付けに対応できるヤニ入りの業界標準組成はんだで...

詳細情報を確認する

型番

SF-A0404 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)  規格表01
 
商品情報を表示

SF-A0404 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
JANコード
長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-A0404

0.4
4975205332200
60m

1個

4,251( 4,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境にやさしく、鉛フリーのはんだ付けに対応できるヤニ入りの業界標準組成はんだです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)の型番SF-A0404のページです。
型番SF-A0404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

    SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

    SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

      うずまきはんだ SD-101

      うずまきはんだ SD-101

        電気用フラックス

        電気用フラックス

          フラックス 001 電子部品用 1000ML

          フラックス 001 電子部品用 1000ML

            コテ先温度計 TM-100

            コテ先温度計 TM-100

              ロウ材用フラックス

              ロウ材用フラックス

                糸はんだ供給器 375 100-240V

                糸はんだ供給器 375 100-240V

                  メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) スペリア 白光
                  通常価格 2,733円 15,118円 172円 454円 5,800円 8,585円 10,047円 27,535円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目~  
                  形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ - - - - -
                  鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ - - - - -
                  フラックス(やに) フラックス入り - フラックス入り - - - - -
                  成分 すず96.5/銀3.0/銅0.5 すず99/銀0.3/銅0.7 すず50/鉛50 - - - - -
                  融点(℃) 217~220 216~227 183~215 - - - - -

                  SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                  基板の半田付
                  評価 3.0満足度:3.02023/04/27
                  鉛フリーの半田を定期的に試しているのですが
                  配合が何処も同じなのでやはり温度や濡れに満足できない点が多く
                  なかなか満足できる物に出会えません。

                  ただ、普通の鉛フリーと同様に使えます。

                  やはり共晶半田を超える物は出てこないのかな?

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  はんだ作業良く利用しています
                  評価 5.0満足度:5.02022/01/06
                  はんだ作業良く利用しています、ヤニ入りなので 良く付きますので、便利です。
                  昔の方は ペストと一緒に使用しないと 使いにくいので これは 本当に助かりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  実験用に購入
                  評価 4.0満足度:4.02021/06/09
                  実験ではんだ付けする作業用に、この鉛フリーはんだ(SF-A0403、SF-A0406、SF-A0410)を購入しました。国産であれば、メーカーにこだわりはないので、この商品を選びました。使い勝手としては、可もなく不可もなくといった感じです。気になる点はとくにありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SF-A0403
                  SF-A0406
                  SF-A0408
                  SF-A0410
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  線径
                  (mm)
                  JANコード 長さ

                  4,654円

                  ( 5,119円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  0.34975205332194107m

                  3,149円

                  ( 3,464円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  0.6497520533221727m

                  2,880円

                  ( 3,168円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  0.8497520533222415m

                  2,733円

                  ( 3,006円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1497520533223110m

                  はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました