(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ (レビュー)

通常価格(税別)
15,118円 ~ 16,316円  特別価格 
税込価格
16,630円 ~ 17,948円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
家庭、鉛フリー、高密度集積基盤のはんだ付けに適したはんだです。

SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

高評価レビュー

ステンレスの半田づけ
評価 4.0満足度:4.02021/09/20
ステンレスの半田づけに購入。それほど口にしないが、一応安全を考慮して購入。やはり付けにくい。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレスの半田づけ
    評価 4.0満足度:4.02021/09/20
    ステンレスの半田づけに購入。それほど口にしないが、一応安全を考慮して購入。やはり付けにくい。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕様指定品の半田付け
    評価 5.0満足度:5.02019/06/19
    あまり一般的ではない仕様の半田ですが、少量を短納期で販売していただけて助かりました。大急ぎで欲しかったので在庫のある太さを選択しましたが、本当はもう少し細い物が欲しかったので、在庫品を増やして頂けると嬉しいです。

    使い心地は良好です。今まで使っていた物に比べ、臭いが明らかに薄いので今後はこちらを使う予定です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

    SD-K20 鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)

    SD-K20 鉛フリー糸はんだ(ヤニ無し)

      SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

      SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

        SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

        SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

            鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

            鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

              鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

              鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

                石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

                石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

                  メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属
                  通常価格 15,118円 16,764円 2,733円 1,430円 10,564円 10,776円 11,120円 9,968円
                  通常出荷日 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   4日目~   5日目   9日目  
                  形状 巻きはんだ - 巻きはんだ - 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ -
                  鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ - 鉛フリーはんだ - 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ -
                  成分 すず99/銀0.3/銅0.7 99.25-0.75%(Sn-Cu) すず96.5/銀3.0/銅0.5 - すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7% -
                  融点(℃) 216~227 227℃ 217~220 - 217~226 217~226 217~226 -

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。