(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変換アダプター P-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

変換アダプター P-10

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【特長】・てこレバー付きで抜けづらいプラグが楽にぬけます。(P-10 を除く)...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205710084
  • 商品タイプ:
    関連品
  • 極数:
    2極アース線付
  • 定格電流:
    15A

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 極数:2極アース線付
  • 定格電流:15A
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-10

1個

510( 561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・てこレバー付きで抜けづらいプラグが楽にぬけます。(P-10 を除く)
・どのメーカーのものにも簡単に取り付けられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換アダプター P-10の型番P-10のページです。
型番P-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変換アダプター P-10

変換アダプター P-10

    2P-3P変換プラグ SS-15

    2P-3P変換プラグ SS-15

      アームスタンド ツマミ付き C1568

      アームスタンド ツマミ付き C1568

        ヒーター POT-21CH

        ヒーター POT-21CH

          ヒーターパイプ PX-3HP

          ヒーターパイプ PX-3HP

            はんだこてテスター FG-101用オプション

            はんだこてテスター FG-101用オプション

              バーコードリーダー C5009

              バーコードリーダー C5009

                メーカー goot(太洋電機産業) エンジニア 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光
                通常価格 510円 900円 13,066円 4,134円 233円 400円 19,360円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                JANコード 4975205710084 - - 4975205500470 4975205570688 - -
                商品タイプ 関連品 - - 関連品 関連品 - -
                極数 2極アース線付 - - - - - -
                定格電流 15A - - - - - -

                変換アダプター P-10のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                配線
                評価 4.0満足度:4.02019/01/28
                古いコンセントはアースが付いていないので変換しています。
                安くて品質も問題ありません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました