(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ST-11用スポンジ ST-11SP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ST-11用スポンジ ST-11SP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182円
税込単価
200円

ST-11用の交換スポンジです。コンパクト包装のため場所をとりません。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205600019
  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ:
    コテ先クリーナー

型番

ST-11SP 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • STシリーズの交換スポンジは場所をとらないコンパクト包装
ST-11 用スポンジ ST-11SP  仕様
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-11SP

1個

182( 200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ST-11用の交換スポンジです。
コンパクト包装のため場所をとりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ST-11用スポンジ ST-11SPの型番ST-11SPのページです。
型番ST-11SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ST-11用スポンジ ST-11SP

ST-11用スポンジ ST-11SP

    ST-30用スポンジ ST-30SP

    ST-30用スポンジ ST-30SP

      ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP

      ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP

        ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP

        ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP

          N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

          N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

            N61シリーズノズル

            N61シリーズノズル

              吸取器 FR-400用交換部品

              吸取器 FR-400用交換部品

                Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

                Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

                  ホットエアー用ノズル BGA

                  ホットエアー用ノズル BGA

                    メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 DESCO JAPAN 白光
                    通常価格 182円 146円 208円 283円 17,331円 1,541円 2,900円 62,806円 8,800円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    JANコード 4975205600019 4975205600040 4975205600071 4975205600033 - - - - -
                    その他 オプション オプション オプション オプション - - - - -
                    商品タイプ コテ先クリーナー コテ先クリーナー コテ先クリーナー コテ先クリーナー 関連品 - - - -

                    ST-11用スポンジ ST-11SPのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました