(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーニングドリル ドリル刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-100DB-07
クリーニングドリル ドリル刃 ストレートドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
454円
税込単価
499円

クリーニングドリル用のドリル刃です。【特長】吸収器部ノズルのクリーニングに使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品

型番

TP-100DB-07 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【外径】

  • TP-100DB-07:φ0.7mm
  • TP-100DB-09:φ0.9mm
  • TP-100DB-14:φ1.4mm
  • TP-100DB-24:φ2.4mm
 
商品情報を表示

TP-100DB-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
外径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-100DB-07

4975205630443
0.7

1個

454( 499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーニングドリル用のドリル刃です。
【特長】
吸収器部ノズルのクリーニングに使用できる。
・外径:φ0.7mm、φ0.9mm、φ1.4mm、φ2.4mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーニングドリル ドリル刃の型番TP-100DB-07のページです。
型番TP-100DB-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーニングドリル ドリル刃

クリーニングドリル ドリル刃

    はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

    はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

      こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

      こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

        吸取器 FR-400用交換部品

        吸取器 FR-400用交換部品

          こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

          こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き

            ホットエアー用ノズル

            ホットエアー用ノズル

              メーカー goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光
              通常価格 390円 2,700円 15,130円 2,900円 11,270円 11,905円
              通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~  
              商品タイプ 関連品 - - - - -

              クリーニングドリル ドリル刃のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TP-100DB-09
              TP-100DB-14
              TP-100DB-24
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード 外径
              (φmm)

              422円

              ( 464円 )
              1個 あり

              1日目

              49752056304500.9

              390円

              ( 429円 )
              1個 あり

              1日目

              49752056304671.4

              390円

              ( 429円 )
              1個 あり

              7日目

              49752056304742.4

              はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました