(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151,815円
税込単価
166,997円

【特長】・正確な温度管理を実現するPID 制御・設定温度と測定温度を同時に確認...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    650
  • 温度精度:
    ±{(表示温度の1.25%)+1℃}(センサー付近)
  • 溶解はんだ容量(kg):
    9.5
  • 槽内寸法(mm):
    W180×H60×D130
  • 外形寸法(mm):
    W450×H124×D220
  • JANコード:
    4975205340076
  • ヒーター:
    ニクロムヒーター
  • 制御方式:
    PID制御方式
  • はんだツボ材質:
    SUS316
  • 電源コード長(m):
    1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
  • 重量(kg):
    7
  • 最高設定温度(℃):
    400
  • 定格電流(A):
    100V AC 50/60Hz

型番

POT-200C 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

消費電力(W)650温度精度±{(表示温度の1.25%)+1℃}(センサー付近)
溶解はんだ容量(kg)9.5槽内寸法(mm)W180×H60×D130
外形寸法(mm)W450×H124×D220JANコード4975205340076
ヒーターニクロムヒーター制御方式PID制御方式
はんだツボ材質SUS316電源コード長(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
重量(kg)7最高設定温度(℃)400
定格電流(A)100V AC 50/60Hz - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POT-200C

1個

151,815( 166,997円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な温度管理を実現するPID 制御
・設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
・はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200Cの型番POT-200Cのページです。
型番POT-200Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

    角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

    角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

      こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

      こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

        はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

        はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

          ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

          ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

            はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

            はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

                吸取器用メンテナンス工具

                吸取器用メンテナンス工具

                  メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                  通常価格 151,815円 166,245円 5,016円 6,665円 36,655円 2,700円 12,587円 440円
                  通常出荷日 9日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  消費電力(W) 650 1300 - - 195 - - -
                  温度精度 ±{(表示温度の1.25%)+1℃}(センサー付近) ±{(表示温度の1.25%)+1℃}(センサー付近) - - - - - -
                  溶解はんだ容量(kg) 9.5 7 - - 0.85 - - -
                  槽内寸法(mm) W180×H60×D130 W173×H53×D108 - - 50×50×42.2 - - -
                  外形寸法(mm) W450×H124×D220 W450×H124×D220 - - 143(W)×220(D)×100(H) - - -

                  角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200Cのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだ槽カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト