(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,245円
税込単価
182,870円

【特長】・正確な温度管理を実現するPID 制御・設定温度と測定温度を同時に確認...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    1300
  • 温度精度:
    ±{(表示温度の1.25%)+1℃}(センサー付近)
  • 溶解はんだ容量(kg):
    7
  • 槽内寸法(mm):
    W173×H53×D108
  • 外形寸法(mm):
    W450×H124×D220
  • JANコード:
    4975205340342
  • ヒーター:
    シースーヒーター
  • 制御方式:
    PID制御方式
  • はんだツボ材質:
    鋳鉄
  • 電源コード長(m):
    1.5(3芯コードプラグ無)
  • 重量(kg):
    11
  • 最高設定温度(℃):
    450
  • 定格電流(A):
    100V AC 50/60Hz

型番

POT-203C 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●仕様

  • 定格電圧:100V AC 50/60Hz
  • 消費電力:1,300W
  • 最高設定温度:450℃
  • 表示温度精度:±{(表示温度の1.25%)+ 1℃}(センサー付近)
  • ヒーター:シースヒーター
  • 制御方式:PID制御方式
  • 電源コード:1.5m(3芯コードプラグ無)
  • はんだツボ材質:鋳鉄
  • はんだ最大溶解量:約7kg

【サイズ】

  • 本体部:450(W)×124(H)×220(D)mm
  • ツボ部(内寸法):173(W)×53(H)×108(D)mm
  • 重量:11kg

※重量はコードを除く。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POT-203C

1個

166,245( 182,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な温度管理を実現するPID 制御
・設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
・はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
・鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203Cの型番POT-203Cのページです。
型番POT-203Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C

    角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

    角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C

      こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

      こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

        はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

        はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

          ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

          ローコストタイプ はんだ槽 FX-300

            はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

            はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

              こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

                吸取器用メンテナンス工具

                吸取器用メンテナンス工具

                  メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                  通常価格 166,245円 151,815円 5,016円 6,665円 36,655円 2,700円 12,587円 440円
                  通常出荷日 1日目   9日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  消費電力(W) 1300 650 - - 195 - - -
                  温度精度 ±{(表示温度の1.25%)+1℃}(センサー付近) ±{(表示温度の1.25%)+1℃}(センサー付近) - - - - - -
                  溶解はんだ容量(kg) 7 9.5 - - 0.85 - - -
                  槽内寸法(mm) W173×H53×D108 W180×H60×D130 - - 50×50×42.2 - - -
                  外形寸法(mm) W450×H124×D220 W450×H124×D220 - - 143(W)×220(D)×100(H) - - -

                  角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203Cのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだ槽カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました