(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円 13,690円
税込単価
15,400円 15,059円

【用途】正確な温度管理を実現するPID制御を搭載し、鋳鉄ツボを採用した標準タイ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205500562
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

POT-103CHA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POT-103CHA

1個

14,000円

13,690

( 15,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
正確な温度管理を実現するPID制御を搭載し、鋳鉄ツボを採用した標準タイプのはんだ槽用のヒーターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POT-103C 用ヒーター POT-103CHAの型番POT-103CHAのページです。
型番POT-103CHAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

    POT-100C 用ヒーター POT-100CH

    POT-100C 用ヒーター POT-100CH

      POT-203C 用ヒーター POT-203CHA

      POT-203C 用ヒーター POT-203CHA

        ヒーター POT-50CH

        ヒーター POT-50CH

          ヒーター POT-21CH

          ヒーター POT-21CH

            POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

            POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

              ヒーター(BN-100用) BN-100H

              ヒーター(BN-100用) BN-100H

                ヒーター(BN-60用) BN-60H

                ヒーター(BN-60用) BN-60H

                  ナット CXR-80NUT

                  ナット CXR-80NUT

                    こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                    こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                      ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP

                      ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP

                        ナット PX-3NUT

                        ナット PX-3NUT

                          ヒーター(BN-80用) BN-80H

                          ヒーター(BN-80用) BN-80H

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 14,000円 24,700円 17,000円 1,600円 4,134円 48,000円 420円 300円 200円 5,334円 283円 265円 415円
                            通常出荷日 1日目   4日目   8日目   1日目   1日目   9日目   1日目   7日目   7日目   18日目   1日目   7日目   6日目  
                            JANコード 4975205500562 4975205500432 4975205500586 4975205640299 4975205500470 4975205500463 4975205500272 4975205500258 4975205570640 4975205030595 4975205600033 4975205570695 4975205500265
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 コテ先クリーナー 関連品 関連品

                            POT-103C 用ヒーター POT-103CHAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました