(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーター POT-50CH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーター POT-50CH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【用途】トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板のはんだ付けなどに適した...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205640299
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

POT-50CH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POT-50CH

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板のはんだ付けなどに適した鉛フリー対応はんだ槽用のヒーターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーター POT-50CHの型番POT-50CHのページです。
型番POT-50CHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーター POT-50CH

ヒーター POT-50CH

    POT-100C 用ヒーター POT-100CH

    POT-100C 用ヒーター POT-100CH

      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

        POT-203C 用ヒーター POT-203CHA

        POT-203C 用ヒーター POT-203CHA

          POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

          POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

            ヒーター POT-21CH

            ヒーター POT-21CH

              はんだツボ POT-50CP

              はんだツボ POT-50CP

                ヒーター(BN-60用) BN-60H

                ヒーター(BN-60用) BN-60H

                  ヒーター(BN-100用) BN-100H

                  ヒーター(BN-100用) BN-100H

                    ヒーター KS-40H

                    ヒーター KS-40H

                      ヒーター KS-100H

                      ヒーター KS-100H

                        ヒーター(BN-80用) BN-80H

                        ヒーター(BN-80用) BN-80H

                          メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                          通常価格 1,600円 24,700円 14,000円 17,000円 48,000円 4,134円 20,948円 320円 420円 468円 578円 440円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   8日目   9日目   1日目   19日目   7日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                          JANコード 4975205640299 4975205500432 4975205500562 4975205500586 4975205500463 4975205500470 4975205640183 4975205500258 4975205500272 4975205500036 4975205500074 4975205500265
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                          ヒーター POT-50CHのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました