(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーター POT-21CH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーター POT-21CH

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,134円
税込単価
4,547円

ヒーターPOT-21C/23C/28C,用交換部品です。消費電力は130Wです...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205500470
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

POT-21CH 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ニクロムヒーター
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POT-21CH

1個

4,134( 4,547円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒーターPOT-21C/23C/28C,用交換部品です。
消費電力は130Wです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーター POT-21CHの型番POT-21CHのページです。
型番POT-21CHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーター POT-21CH

ヒーター POT-21CH

    POT-100C 用ヒーター POT-100CH

    POT-100C 用ヒーター POT-100CH

      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

        ヒーター POT-50CH

        ヒーター POT-50CH

          POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

          POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

            POT-203C 用ヒーター POT-203CHA

            POT-203C 用ヒーター POT-203CHA

              ワッシャー CXR-80WS

              ワッシャー CXR-80WS

                ナット CXR-80NUT

                ナット CXR-80NUT

                  POT-23C 用ツボ POT-23CP

                  POT-23C 用ツボ POT-23CP

                    ヒーターパイプ PX-60HP

                    ヒーターパイプ PX-60HP

                      POT-21C 用ツボ POT-21CP

                      POT-21C 用ツボ POT-21CP

                        メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                        通常価格 4,134円 24,700円 14,000円 1,600円 48,000円 17,000円 227円 200円 62,017円 146円 1,173円
                        通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   9日目   8日目   7日目   7日目   9日目   1日目   1日目  
                        JANコード 4975205500470 4975205500432 4975205500562 4975205640299 4975205500463 4975205500586 4975205570664 4975205570640 4975205640220 4975205570381 4975205640077
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                        ヒーター POT-21CHのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        配線の半田付けに使用
                        評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                        モーターとトランスの電線の結線時に、ソルダーポット(ポット)を使用しています。基本的にモーターとトランスの接続では、半田付けで結線するようにしています。工場で1日に配線する台数も1000台以上あり、ポットもフルで毎日複数台を使用しています。そのため、ツボに穴があいたり、ヒーターが切れたりすることもあり、交換用のツボとヒーターを予備で在庫するようにしています。購入したヒーター(POT-21CH)も在庫の補充用です。ソルダーポットは30年以上使用経験がありますが、鉛フリーになってからは、使用温度も高くなったこともあり、以前よりツボやヒーターの交換頻度が増えました。現時点では、耐久性や信頼性の高い日本製のポットを採用していますが、価格面のでは、中国製の5倍ほど高いです。最近では、10cm位の大きいポットを使うことも増え、その一部に中国製を使っています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました