(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POT-28C 用ツボ POT-28CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

POT-28C 用ツボ POT-28CP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,497円
税込単価
8,247円

【用途】ボリュームにより温度調節ができる標準タイプのソルダーポット用のツボです...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205640497
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

POT-28CP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POT-28CP

1個

7,497( 8,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ボリュームにより温度調節ができる標準タイプのソルダーポット用のツボです。
【特長】
長寿命の鋳鉄ツボです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POT-28C 用ツボ POT-28CPの型番POT-28CPのページです。
型番POT-28CPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POT-28C 用ツボ POT-28CP

POT-28C 用ツボ POT-28CP

    POT-23C 用ツボ POT-23CP

    POT-23C 用ツボ POT-23CP

      POT-21C 用ツボ POT-21CP

      POT-21C 用ツボ POT-21CP

        POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

        POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

          POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

          POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

            ヒーター POT-21CH

            ヒーター POT-21CH

              バーコードリーダー C5009

              バーコードリーダー C5009

                はんだツボ POT-50CP

                はんだツボ POT-50CP

                  ワッシャー CXR-80WS

                  ワッシャー CXR-80WS

                    セラミックペーパーフィルター A1613

                    セラミックペーパーフィルター A1613

                      Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

                      Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)

                        ナット CXR-80NUT

                        ナット CXR-80NUT

                          ヒーターパイプ PX-60HP

                          ヒーターパイプ PX-60HP

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 7,497円 62,017円 1,173円 74,000円 30,000円 4,134円 19,360円 20,948円 227円 1,100円 52,333円 200円 146円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目  
                            JANコード 4975205640497 4975205640220 4975205640077 4975205640510 4975205640503 4975205500470 - 4975205640183 4975205570664 - - 4975205570640 4975205570381
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 - - 関連品 関連品

                            POT-28C 用ツボ POT-28CPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました