(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POT-21C 用ツボ POT-21CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

POT-21C 用ツボ POT-21CP

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,173円
税込単価
1,290円

【用途】ボリュームにより温度調節ができる標準タイプのソルダーポット用のツボです...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205640077
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

POT-21CP 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • はんだツボ材質:ステンレス
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POT-21CP

1個

1,173( 1,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ボリュームにより温度調節ができる標準タイプのソルダーポット用のツボです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POT-21C 用ツボ POT-21CPの型番POT-21CPのページです。
型番POT-21CPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POT-21C 用ツボ POT-21CP

POT-21C 用ツボ POT-21CP

    POT-23C 用ツボ POT-23CP

    POT-23C 用ツボ POT-23CP

      POT-28C 用ツボ POT-28CP

      POT-28C 用ツボ POT-28CP

        ヒーター POT-21CH

        ヒーター POT-21CH

          POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

          POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

            バーコードリーダー C5009

            バーコードリーダー C5009

              POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

              POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

                POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                  POT-203C 用ヒーター POT-203CHA

                  POT-203C 用ヒーター POT-203CHA

                    はんだツボ POT-50CP

                    はんだツボ POT-50CP

                      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                        セラミックペーパーフィルター A1613

                        セラミックペーパーフィルター A1613

                          吸取器 FR-400用交換部品

                          吸取器 FR-400用交換部品

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光
                            通常価格 1,173円 62,017円 7,497円 4,134円 30,000円 19,360円 74,000円 24,700円 17,000円 20,948円 14,000円 1,100円 2,900円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            JANコード 4975205640077 4975205640220 4975205640497 4975205500470 4975205640503 - 4975205640510 4975205500432 4975205500586 4975205640183 4975205500562 - -
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - -

                            POT-21C 用ツボ POT-21CPのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配線の半田付けに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                            モーターとトランスの電線の結線時に、ソルダーポット(ポット)を使用しています。基本的にモーターとトランスの接続では、半田付けで結線するようにしています。工場で1日に配線する台数も1000台以上あり、ポットもフルで毎日複数台を使用しています。そのため、ツボに穴があいたり、ヒーターが切れたりすることもあり、交換用のツボとヒーターを予備で在庫するようにしています。購入したツボ(POT-21CP)も在庫の補充用です。ソルダーポットは30年以上使用経験がありますが、鉛フリーになってからは、使用温度も高くなったこともあり、以前よりツボやヒーターの交換頻度が増えました。現時点では、耐久性や信頼性の高い日本製のポットを採用していますが、価格面のでは、中国製の5倍ほど高いです。最近では、10cm位の大きいポットを使うことも増え、その一部に中国製を使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました