(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディッピング用プリント基板ホルダー PCB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディッピング用プリント基板ホルダー PCB-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・プリント基板をはんだ槽にディッピングする際、プリント基板を確実にホー...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205450119
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCB-1

1個

3,000( 3,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板をはんだ槽にディッピングする際、プリント基板を確実にホールドします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディッピング用プリント基板ホルダー PCB-1の型番PCB-1のページです。
型番PCB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディッピング用プリント基板ホルダー PCB-1

ディッピング用プリント基板ホルダー PCB-1

    SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

    SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

      POT-100C 用ヒーター POT-100CH

      POT-100C 用ヒーター POT-100CH

        フラックスリムーバー FS-150

        フラックスリムーバー FS-150

          はんだ付け補助具 ヒートシンク

          はんだ付け補助具 ヒートシンク

            はんだツボ POT-50CP

            はんだツボ POT-50CP

              吸取器 FR-301用交換部品

              吸取器 FR-301用交換部品

                ワンタッチクランプ てだすけ君2シリーズ

                ワンタッチクランプ てだすけ君2シリーズ

                  フラックス 001 電子部品用 1000ML

                  フラックス 001 電子部品用 1000ML

                    はんだこてテスター FG-101用オプション

                    はんだこてテスター FG-101用オプション

                      SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

                      SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

                        メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 アズワン 白光 白光 goot(太洋電機産業)
                        通常価格 3,000円 1,430円 24,700円 3,567円 150円 20,948円 390円 22,371円 5,800円 400円 1,872円
                        通常出荷日 7日目   1日目~   4日目   1日目   5日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        JANコード 4975205450119 - 4975205500432 - - 4975205640183 - - - - -
                        商品タイプ 関連品 - 関連品 - - 関連品 - - - - -

                        ディッピング用プリント基板ホルダー PCB-1のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました