(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーター(BN-80用) BN-80H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーター(BN-80用) BN-80H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
415円
税込単価
457円

BN-80用の交換部品です。熱効率の良い平型ヒーターとなっております。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205500265
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-80H

1個

415( 457円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BN-80用の交換部品です。
熱効率の良い平型ヒーターとなっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーター(BN-80用) BN-80Hの型番BN-80Hのページです。
型番BN-80Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーター(BN-80用) BN-80H

ヒーター(BN-80用) BN-80H

    ヒーター(BN-100用) BN-100H

    ヒーター(BN-100用) BN-100H

      ヒーター KS-80H

      ヒーター KS-80H

        ヒーター(BN-60用) BN-60H

        ヒーター(BN-60用) BN-60H

          ヒーター KS-40H

          ヒーター KS-40H

            ヒーター KS-100H

            ヒーター KS-100H

              POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

              POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

                ヒーター POT-50CH

                ヒーター POT-50CH

                  POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                  POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                    メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                    通常価格 415円 420円 462円 300円 468円 578円 48,000円 1,600円 24,700円
                    通常出荷日 6日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   9日目   1日目   4日目  
                    JANコード 4975205500265 4975205500272 4975205500067 4975205500258 4975205500036 4975205500074 4975205500463 4975205640299 4975205500432
                    商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                    ヒーター(BN-80用) BN-80Hのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました