(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーター(BN-60用) BN-60H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーター(BN-60用) BN-60H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

BN-60用の交換部品です。熱効率の良い平型ヒーターとなっております。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205500258
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-60H

1個

300( 330円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BN-60用の交換部品です。
熱効率の良い平型ヒーターとなっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーター(BN-60用) BN-60Hの型番BN-60Hのページです。
型番BN-60Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーター(BN-60用) BN-60H

ヒーター(BN-60用) BN-60H

    ヒーター(BN-100用) BN-100H

    ヒーター(BN-100用) BN-100H

      ヒーター KS-60H

      ヒーター KS-60H

        ヒーター(BN-80用) BN-80H

        ヒーター(BN-80用) BN-80H

          ヒーター KS-100H

          ヒーター KS-100H

            こて部(PX-501/601 用) PX-60G

            こて部(PX-501/601 用) PX-60G

              ヒーター POT-50CH

              ヒーター POT-50CH

                POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                  ヒーター KS-80H

                  ヒーター KS-80H

                    ヒーター KS-40H

                    ヒーター KS-40H

                      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                        メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                        通常価格 300円 420円 578円 415円 578円 5,334円 1,600円 24,700円 462円 468円 14,000円
                        通常出荷日 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   18日目   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目  
                        JANコード 4975205500258 4975205500272 4975205500050 4975205500265 4975205500074 4975205030595 4975205640299 4975205500432 4975205500067 4975205500036 4975205500562
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                        ヒーター(BN-60用) BN-60Hのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました