(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーター KS-20H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーター KS-20H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
468円
税込単価
515円

【特長】・KS-20R、SR-20、HE-20用交換部品です。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205500012
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ニクロムヒーター
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-20H

1個

468( 515円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KS-20R、SR-20、HE-20用交換部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーター KS-20Hの型番KS-20Hのページです。
型番KS-20Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーター KS-20H

ヒーター KS-20H

    ヒーター KS-80H

    ヒーター KS-80H

      ヒーター KS-40H

      ヒーター KS-40H

        ヒーター KS-60H

        ヒーター KS-60H

          ヒーター KS-100H

          ヒーター KS-100H

            ヒーター POT-50CH

            ヒーター POT-50CH

              ヒーター(BN-100用) BN-100H

              ヒーター(BN-100用) BN-100H

                ヒーター(BN-60用) BN-60H

                ヒーター(BN-60用) BN-60H

                  ヒーター POT-21CH

                  ヒーター POT-21CH

                    スペーサー RX-72SS

                    スペーサー RX-72SS

                      吸取器 FR-301用交換部品

                      吸取器 FR-301用交換部品

                        POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

                        POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

                          ヒーター KS-30H

                          ヒーター KS-30H

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 468円 491円 468円 578円 578円 1,600円 420円 320円 4,134円 341円 390円 48,000円 468円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目  
                            JANコード 4975205500012 4975205500067 4975205500036 4975205500050 4975205500074 4975205640299 4975205500272 4975205500258 4975205500470 4975205570596 - 4975205500463 4975205500029
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました