(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワッシャー CXR-80WS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワッシャー CXR-80WS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
227円
税込単価
250円

【特長】・CXR-60、CXR-80、HRC-401、HRC-80、PX-40...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205570664
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

CXR-80WS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXR-80WS

1個

227( 250円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CXR-60、CXR-80、HRC-401、HRC-80、PX-401用交換部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワッシャー CXR-80WSの型番CXR-80WSのページです。
型番CXR-80WSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワッシャー CXR-80WS

ワッシャー CXR-80WS

    ナット CXR-80NUT

    ナット CXR-80NUT

      スペーサー RX-72SS

      スペーサー RX-72SS

        ヒーター POT-21CH

        ヒーター POT-21CH

          こて部(PX-501/601 用) PX-60G

          こて部(PX-501/601 用) PX-60G

            ヒーター KS-60H

            ヒーター KS-60H

              ヒーター KS-80H

              ヒーター KS-80H

                POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

                POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

                  POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                  POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                    ヒーター POT-50CH

                    ヒーター POT-50CH

                      ヒーターパイプ PX-60HP

                      ヒーターパイプ PX-60HP

                        ナット PX-3NUT

                        ナット PX-3NUT

                          80W標準型交換こて部 RX-80GAS

                          80W標準型交換こて部 RX-80GAS

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 227円 200円 341円 4,134円 5,334円 578円 491円 30,000円 14,000円 1,600円 146円 265円 4,438円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            JANコード 4975205570664 4975205570640 4975205570596 4975205500470 4975205030595 4975205500050 4975205500067 4975205640503 4975205500562 4975205640299 4975205570381 4975205570695 4975205031295
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                            ワッシャー CXR-80WSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました