(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナット PX-3NUT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナット PX-3NUT

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
265円
税込単価
292円

【特長】・PX-335、PX-338、PX-342用交換部品です。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205570695
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

PX-3NUT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-3NUT

1個

265( 292円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PX-335、PX-338、PX-342用交換部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナット PX-3NUTの型番PX-3NUTのページです。
型番PX-3NUTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナット PX-3NUT

ナット PX-3NUT

    ヒーターパイプ PX-3HP

    ヒーターパイプ PX-3HP

      ナット CXR-80NUT

      ナット CXR-80NUT

        こて部(PX-501/601 用) PX-60G

        こて部(PX-501/601 用) PX-60G

          POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

          POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

            ヒーター KS-80H

            ヒーター KS-80H

              ワッシャー CXR-80WS

              ワッシャー CXR-80WS

                ヒーター(BN-100用) BN-100H

                ヒーター(BN-100用) BN-100H

                  ヒーター(BN-60用) BN-60H

                  ヒーター(BN-60用) BN-60H

                    ヒーター POT-21CH

                    ヒーター POT-21CH

                      ヒーター(BN-80用) BN-80H

                      ヒーター(BN-80用) BN-80H

                        メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                        通常価格 265円 233円 200円 5,334円 14,000円 462円 227円 420円 300円 4,134円 415円
                        通常出荷日 7日目   1日目   7日目   5日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目   6日目  
                        JANコード 4975205570695 4975205570688 4975205570640 4975205030595 4975205500562 4975205500067 4975205570664 4975205500272 4975205500258 4975205500470 4975205500265
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                        ナット PX-3NUTのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ハンダ鏝のこて先交換時に紛失したため
                        評価 5.0満足度:5.02021/11/29
                        どこにも在庫がなく、その殆どが取り寄せ対応になってました。
                        ここには現物があったので非常に助かりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました