(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーターパイプ PX-60HP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーターパイプ PX-60HP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146円
税込単価
161円

【特長】・PX-501、PX-501AS、PX-601、PX-601AS、CX...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205570381
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

PX-60HP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-60HP

1個

146( 161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PX-501、PX-501AS、PX-601、PX-601AS、CXR-31、CXR-41用交換ヒーターパイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーターパイプ PX-60HPの型番PX-60HPのページです。
型番PX-60HPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒーターパイプ PX-60HP

ヒーターパイプ PX-60HP

    ヒーターパイプ PX-3HP

    ヒーターパイプ PX-3HP

      36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

      36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

        ヒーター POT-21CH

        ヒーター POT-21CH

          POT-100C 用ヒーター POT-100CH

          POT-100C 用ヒーター POT-100CH

            こて部(PX-501/601 用) PX-60G

            こて部(PX-501/601 用) PX-60G

              ナット CXR-80NUT

              ナット CXR-80NUT

                ヒーター KS-60H

                ヒーター KS-60H

                  ヒーター KS-40H

                  ヒーター KS-40H

                    ワッシャー CXR-80WS

                    ワッシャー CXR-80WS

                      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                      POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                        80W標準型交換こて部 RX-80GAS

                        80W標準型交換こて部 RX-80GAS

                          ヒーター POT-50CH

                          ヒーター POT-50CH

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 146円 233円 6,057円 4,134円 24,700円 5,334円 200円 578円 468円 227円 14,000円 4,438円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            JANコード 4975205570381 4975205570688 4975205570954 4975205500470 4975205500432 4975205030595 4975205570640 4975205500050 4975205500036 4975205570664 4975205500562 4975205031295 4975205640299
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                            ヒーターパイプ PX-60HPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました