(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こて部(PX-501/601 用) PX-60G

通常単価(税別)
5,334円
税込単価
5,867円

【特長】・PX-501/601 用交換部品です。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205030595
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-60G

1個

5,334( 5,867円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PX-501/601 用交換部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて部(PX-501/601 用) PX-60Gの型番PX-60Gのページです。
型番PX-60Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こて部(PX-501/601 用) PX-60G

こて部(PX-501/601 用) PX-60G

    ヒーター KS-60H

    ヒーター KS-60H

      ヒーター(BN-60用) BN-60H

      ヒーター(BN-60用) BN-60H

        ヒーター(BN-100用) BN-100H

        ヒーター(BN-100用) BN-100H

          ワッシャー CXR-80WS

          ワッシャー CXR-80WS

            ヒーター KS-40H

            ヒーター KS-40H

              POT-100C 用ヒーター POT-100CH

              POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                150W 高ワット型交換こて部 RX-85GAS

                150W 高ワット型交換こて部 RX-85GAS

                  ナット CXR-80NUT

                  ナット CXR-80NUT

                    ナット PX-3NUT

                    ナット PX-3NUT

                      ヒーターパイプ PX-60HP

                      ヒーターパイプ PX-60HP

                        ヒーター POT-50CH

                        ヒーター POT-50CH

                          POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                          POT-103C 用ヒーター POT-103CHA

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 5,334円 578円 300円 420円 227円 468円 24,700円 6,118円 200円 265円 146円 1,600円 14,000円
                            通常出荷日 18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4975205030595 4975205500050 4975205500258 4975205500272 4975205570664 4975205500036 4975205500432 4975205031301 4975205570640 4975205570695 4975205570381 4975205640299 4975205500562
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                            こて部(PX-501/601 用) PX-60Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました