(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペーサー RX-72SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スペーサー RX-72SS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
341円
税込単価
375円

【特長】・RX-711AS/ RX-701AS用交換部品です。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205570596
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

RX-72SS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-72SS

1個

341( 375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-711AS/ RX-701AS用交換部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペーサー RX-72SSの型番RX-72SSのページです。
型番RX-72SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペーサー RX-72SS

スペーサー RX-72SS

    36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

    36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

      80W標準型交換こて部 RX-80GAS

      80W標準型交換こて部 RX-80GAS

        ヒーター KS-80H

        ヒーター KS-80H

          ヒーター KS-40H

          ヒーター KS-40H

            ヒーター KS-60H

            ヒーター KS-60H

              ヒーター KS-100H

              ヒーター KS-100H

                ワッシャー CXR-80WS

                ワッシャー CXR-80WS

                  150W 高ワット型交換こて部 RX-85GAS

                  150W 高ワット型交換こて部 RX-85GAS

                    ナット CXR-80NUT

                    ナット CXR-80NUT

                      N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

                      N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

                        ヒーター KS-20H

                        ヒーター KS-20H

                          メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                          通常価格 341円 6,057円 4,438円 462円 468円 578円 578円 227円 6,118円 200円 17,331円 468円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                          JANコード 4975205570596 4975205570954 4975205031295 4975205500067 4975205500036 4975205500050 4975205500074 4975205570664 4975205031301 4975205570640 - 4975205500012
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                          スペーサー RX-72SSのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました