(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,331円 15,580円
税込単価
19,064円 17,138円

【仕様】・RX-802ASPH用交換こて部です。・商品タイプ:関連品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品

(i)ご注意

  • こて先は付属しません

型番

RX-80GASPH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-80GASPH

1個

17,331円

15,580

( 17,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・RX-802ASPH用交換こて部です。
・商品タイプ:関連品

(i)ご注意

  • こて先は付属しません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPHの型番RX-80GASPHのページです。
型番RX-80GASPHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

    80W標準型交換こて部 RX-80GAS

    80W標準型交換こて部 RX-80GAS

      36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

      36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

        N61シリーズノズル

        N61シリーズノズル

          ヒーター KS-80H

          ヒーター KS-80H

            スペーサー RX-72SS

            スペーサー RX-72SS

              ST-11用スポンジ ST-11SP

              ST-11用スポンジ ST-11SP

                こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                  吸取器 FR-400用交換部品

                  吸取器 FR-400用交換部品

                    150W 高ワット型交換こて部 RX-85GAS

                    150W 高ワット型交換こて部 RX-85GAS

                      ヒーター KS-40H

                      ヒーター KS-40H

                        ヒーター KS-60H

                        ヒーター KS-60H

                          ナット CXR-80NUT

                          ナット CXR-80NUT

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 17,331円 4,438円 6,057円 1,541円 462円 341円 182円 5,334円 2,900円 6,118円 468円 578円 200円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 コテ先クリーナー 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品

                            N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました