(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,057円
税込単価
6,663円

【特長】・RX-852AS、RX-802AS、RX-812AS、RX-822A...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205570954
  • 商品タイプ:
    関連品

(i)ご注意

  • こて先は付属しません

型番

RX-81GAS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • こて部電圧/電力:24V AC/72W
  • アース抵抗:2Ω以下
  • リーク電圧:2mV未満
  • ヒーター:高密度ニクロムヒーター
  • こて部コード長:1.2m
  • 全長:149mm(RX-81HRT-SB装着時 コードアーマー除く)
  • 重量:25g(RX-81HRT-SB装着時 コード除く)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-81GAS

1個

6,057( 6,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-852AS、RX-802AS、RX-812AS、RX-822AS、RX-802ASPH用交換こて部です。

(i)ご注意

  • こて先は付属しません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GASの型番RX-81GASのページです。
型番RX-81GASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

    はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

    はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

      吸取器用メンテナンス工具

      吸取器用メンテナンス工具

        はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

        はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

          メーカー goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光
          通常価格 6,057円 6,665円 440円 2,700円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          JANコード 4975205570954 - - -
          商品タイプ 関連品 - - -

          36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GASのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました