(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80W標準型交換こて部 RX-80GAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

80W標準型交換こて部 RX-80GAS

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,438円
税込単価
4,882円

【特長】・RX-852AS、RX-802AS、RX-812AS、RX-822A...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205031295
  • 商品タイプ:
    関連品

(i)ご注意

  • こて先は付属しません

型番

RX-80GAS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • こて部電圧/電力:24V AC/72W
  • アース抵抗:2Ω以下
  • リーク電圧:2mV未満
  • ヒーター:高密度ニクロムヒーター
  • こて部コード長:1.2m
  • 全長:158mm(コードアーマー除く、RX-80HRT-BM装着時)
  • 重量:28g(コード除く、RX-80HRT-BM装着時)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-80GAS

1個

4,438( 4,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-852AS、RX-802AS、RX-812AS、RX-822AS、RX-802ASPH用交換こて部です。

(i)ご注意

  • こて先は付属しません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80W標準型交換こて部 RX-80GASの型番RX-80GASのページです。
型番RX-80GASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

80W標準型交換こて部 RX-80GAS

80W標準型交換こて部 RX-80GAS

    36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

    36W マイクロソルダリング型交換こて部 RX-81GAS

      N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

      N2 ガス専用交換こて部 RX-80GASPH

        スペーサー RX-72SS

        スペーサー RX-72SS

          150W 高ワット型交換こて部 RX-85GAS

          150W 高ワット型交換こて部 RX-85GAS

            ヒーター KS-80H

            ヒーター KS-80H

              ナット CXR-80NUT

              ナット CXR-80NUT

                ヒーター KS-60H

                ヒーター KS-60H

                  ワッシャー CXR-80WS

                  ワッシャー CXR-80WS

                    ヒーターパイプ PX-60HP

                    ヒーターパイプ PX-60HP

                      ヒーター KS-40H

                      ヒーター KS-40H

                        ヒーター KS-100H

                        ヒーター KS-100H

                          こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                          こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 4,438円 6,057円 17,331円 341円 6,118円 491円 200円 578円 227円 146円 468円 578円 5,334円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            JANコード 4975205031295 4975205570954 - 4975205570596 4975205031301 4975205500067 4975205570640 4975205500050 4975205570664 4975205570381 4975205500036 4975205500074 4975205030595
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                            80W標準型交換こて部 RX-80GASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました