(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 MSD-20HRT-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 MSD-20HRT-D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】電池式はんだこての交換こて先です。電源投入40分経過後も350℃以上の...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    D型
  • 適応こて:
    MSD-20
  • 適応出力(W):
    8
  • こて先端幅(mm):
    2
  • こて先長さ(mm):
    29
  • JANコード:
    4975205566025
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

MSD-20HRT-D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSD-20HRT-D

1個

1,380( 1,518円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電池式はんだこての交換こて先です。
電源投入40分経過後も350℃以上のこて先温度をキープできるため、鉛フリーのはんだ付けにも使い易いです。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 MSD-20HRT-Dの型番MSD-20HRT-Dのページです。
型番MSD-20HRT-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 MSD-20HRT-D

替こて先 MSD-20HRT-D

    替こて先 MSD-20HRT-B

    替こて先 MSD-20HRT-B

      はんだこて用コテ先

      はんだこて用コテ先

        平形はんだこてL型タイプ用交換コテ先

        平形はんだこてL型タイプ用交換コテ先

          JUNIOR 332シリーズこて先

          JUNIOR 332シリーズこて先

            平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

            平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

              替こて先 BN-60/80T

              替こて先 BN-60/80T

                ホットツイーザー FX-8804用こて先

                ホットツイーザー FX-8804用こて先

                  替こて先 BN-100T

                  替こて先 BN-100T

                    グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                          ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                          ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 白光 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,380円 1,380円 710円 2,200円 404円 2,200円 360円 3,858円 500円 2,900円 650円 700円 1,400円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   7日目   2日目  
                            こて先形状 D型 B型 - L型 - F型 A型 - A型 K型 BC/C型 D型 BC/C型
                            適応こて MSD-20 MSD-20 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 - - - BN-60、BN-80 - BN-100 RX-80GASPH - - GP-101S
                            適応出力(W) 8 8 85 - - - 60、80 - 100 80 - - -
                            こて先端幅(mm) 2 3 - - - - - - - 3×1.2 - - 1
                            こて先長さ(mm) 29 29 - - - - 89 - 93 10.5 - - 36

                            替こて先 MSD-20HRT-Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました