(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 MSD-20HRT-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 MSD-20HRT-B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】電池式はんだこての交換こて先です。電源投入40分経過後も350℃以上の...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    B型
  • 適応こて:
    MSD-20
  • 適応出力(W):
    8
  • こて先端幅(mm):
    3
  • こて先長さ(mm):
    29
  • JANコード:
    4975205566018
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

MSD-20HRT-B 解除

Loading...

外形図

標準こて先

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSD-20HRT-B

1個

1,380( 1,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電池式はんだこての交換こて先です。
電源投入40分経過後も350℃以上のこて先温度をキープできるため、鉛フリーのはんだ付けにも使い易いです。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 MSD-20HRT-Bの型番MSD-20HRT-Bのページです。
型番MSD-20HRT-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 MSD-20HRT-B

替こて先 MSD-20HRT-B

    替こて先 MSD-20HRT-D

    替こて先 MSD-20HRT-D

      SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

      SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

        PORTABLEシリーズこて先 B型

        PORTABLEシリーズこて先 B型

          ホットツイーザー FX-8804用こて先

          ホットツイーザー FX-8804用こて先

            JUNIOR 332シリーズこて先

            JUNIOR 332シリーズこて先

              替こて先 BN-100T

              替こて先 BN-100T

                SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

                SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                    替こて先 BN-60/80T

                    替こて先 BN-60/80T

                      平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                      平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                        口金 B3666

                        口金 B3666

                          替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-B

                          替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-B

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,380円 1,380円 700円 330円 3,858円 404円 500円 750円 700円 360円 2,200円 500円 1,000円
                            通常出荷日 1日目   5日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            こて先形状 B型 D型 B型 B型 - - A型 B型 A型 A型 F型 - B型
                            適応こて MSD-20 MSD-20 - 915 - - BN-100 - - BN-60、BN-80 - - CXR-60、CXR-80
                            適応出力(W) 8 8 - - - - 100 - - 60、80 - - 28、38
                            こて先端幅(mm) 3 2 - 6 - - - - - - - - -
                            こて先長さ(mm) 29 29 - - - - 93 - - 89 - - 20

                            替こて先 MSD-20HRT-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました