(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電池式はんだこて
  • 数量スライド割引

電池式はんだこて (レビュー)

通常価格(税別)
2,700円 ~ 3,200円
税込価格
2,970円 ~ 3,520円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
電源のない場所やガス式はんだこての使用できない場所でも使用可能な電池式はんだこてです。
【特長】
・MSD-40:電池4本式、約20秒で使用可能なハイパワーコードレスはんだこて。
・MSD-20:単3形乾電池3本でいつでも使用可能なはんだこて。
・充電式電池も使用可能なため、経済的に使用することができます。
・作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付き。
・カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップが付属。
・MSD-40:急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。

電池式はんだこてのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    出先での作業
    評価 5.0満足度:5.02023/06/29
    充電池に対応している点は経済的で助かります。乾電池はコンビニでも入手できるので急な時でも対応できて便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工具
    評価 5.0満足度:5.02022/12/20
    この商品は自社で工具として使用しています。センサーに使用している線が切れたとき等に重宝して使っています。毎日使うようなものではないので評価は難しいですが、充電式なので使いやすくて良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    修理用工具として
    評価 5.0満足度:5.02022/07/11
    客先での修理の際、そばにコンセントがなくても
    わざわざ延長コードで繋がなくても良くて便利です。
    使用していても特に不便な事などもなく普通に使っています。
    主な用途が修理なので、連続使用する事が少ないので、
    電池のもちは、まだ不明ですが、今のところ極端にもたないという事は
    なさそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現場での半田作業に
    評価 4.0満足度:4.02019/12/09
    修理などで、現場での半田作業に使用したり、電源が近くに無いときに使用しています。温まりも早くすぐに使い始めることが出来るので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電池式はんだこて

電池式はんだこて

    コテライザー コードレス半田コテ SK

    コテライザー コードレス半田コテ SK

      コテライザー コードレス半田コテ SKM-40

      コテライザー コードレス半田コテ SKM-40

        ソルダーポット POT-28C

        ソルダーポット POT-28C

          替ヒーター

          替ヒーター

            コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ

            コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ

              高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

              高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

                瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21

                瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21

                  ハイパワーガス式コードレスはんだこて ポータソルスーパープロ

                  ハイパワーガス式コードレスはんだこて ポータソルスーパープロ

                    温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

                    温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

                      SKM-40コテライザー

                      SKM-40コテライザー

                        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

                          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

                            メーカー goot(太洋電機産業) エンジニア エンジニア goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 エンジニア goot(太洋電機産業) エンジニア goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) アズワン コテライザー(宝商) コテライザー(宝商)
                            通常価格 2,700円 7,625円 6,663円 16,200円 800円 8,080円 6,948円 5,640円 7,618円 5,236円 7,400円 270円 941円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   7日目  
                            ステーション/直結 直結 直結 直結 - - 直結 直結 直結 直結 直結 - - -
                            温度制御 なし - なし - - なし - なし - あり - - -
                            コードレス - - - - - - - -
                            電気式/ガス式 電気式 - ガス式 - - ガス式 ガス式 電気式 ガス式 電気式 ガス式 - -
                            電源 電池式 - - - - - - AC100V - AC100V - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。