(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48SC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

銅こて先の10−20倍の寿命【特長】・レッドチップは長寿命タイプのgootの純...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-48SC

1個

397( 437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅こて先の10−20倍の寿命
【特長】
・レッドチップは長寿命タイプのgootの純正交換用こて先です。
・銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10−20倍の寿命です。
・先端は精密加工が施してありますので正確な作業ができます。
・ブラックチップは銅素材に鉄メッキを施し耐熱塗料を塗布しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48SCの型番R-48SCのページです。
型番R-48SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48SC

レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48SC

    レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-68C

    レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-68C

      レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RB-680B

      レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RB-680B

        レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-67D

        レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-67D

          レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-68D

          レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-68D

            レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48C

            レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48C

              レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-67B

              レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ RD-67B

                レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6SC

                レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6SC

                  レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6B

                  レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6B

                    電気用はんだこて交換コテ先

                    電気用はんだこて交換コテ先

                      替こて先 MSD-20HRT-B

                      替こて先 MSD-20HRT-B

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                          替こて先 MSD-20HRT-D

                          替こて先 MSD-20HRT-D

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 397円 1,070円 510円 860円 1,007円 397円 758円 510円 454円 328円 1,380円 700円 1,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   2日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   5日目  
                            こて先形状 BC/C型 BC/C型 B型 D型 D型 BC/C型 B型 BC/C型 B型 - B型 B型 D型
                            シリーズ名 R/RD/RB R/RD/RB R/RD/RB R/RD/RB R/RD/RB R/RD/RB R/RD/RB R/RD/RB R/RD/RB - - - -
                            適応こて CA-30R、CA-40R、KS-20R、KS-30R、KS-40R、KYP-70、SR-20、SR-30、SR-40、X-1100、X-1200、X-2000E KS-100R、SR-100 KS-60R、SR-60 KS-80R、SR-80 KS-100R、SR-100 CA-30R、CA-40R、KS-20R、KS-30R、KS-40R、KYP-70、SR-20、SR-30、SR-40、X-1100、X-1200、X-2000E KS-80R、SR-80 KS-60R、SR-60 KS-60R、SR-60 - MSD-20 - MSD-20
                            こて先端幅(mm) 4 6-8 6 6-7 6-8 4 6-7 6 6 - 3 - 2
                            JANコード 4975205560368 4975205560887 4975205560931 4975205560849 4975205560894 4975205560344 4975205560818 4975205561549 4975205560443 - 4975205566018 - 4975205566025

                            レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-48SCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました