(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
407円
税込単価
448円

【特長】家庭用はんだこての交換こて先です。電子工作から電気部品のはんだ付けまで...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    B型
  • 適応こて:
    SR-80
  • 適応出力(W):
    57
  • こて先端R(mm):
    0.6
  • こて先長さ(mm):
    15
  • JANコード:
    4975205550260
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • 全長(mm):
    83
  • 形状:
    B
  • 直径(φmm):
    6-7

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-67B

1個

407( 448円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
家庭用はんだこての交換こて先です。
電子工作から電気部品のはんだ付けまでお使いいただけます。
やすりで先端を加工することができる銅こて先です。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅こて先 T/TD シリーズ TD-67Bの型番TD-67Bのページです。
型番TD-67Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

    銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B

    銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B

      銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

      銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

        銅こて先 T-6B

        銅こて先 T-6B

          PORTABLEシリーズこて先 B型

          PORTABLEシリーズこて先 B型

            T36シリーズ こて先

            T36シリーズ こて先

              はんだこて U用こて先

              はんだこて U用こて先

                JUNIOR 332シリーズこて先

                JUNIOR 332シリーズこて先

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                    T11シリーズこて先

                    T11シリーズこて先

                      T34シリーズこて先

                      T34シリーズこて先

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

                          グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 石崎電機製作所 白光 白光 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 407円 524円 171円 256円 330円 3,319円 512円 404円 700円 1,700円 789円 750円 2,900円
                            通常出荷日 5日目   7日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目  
                            こて先形状 B型 B型 B型 B型 B型 - - - B型 D型 - B型 K型
                            適応こて SR-80 SR-100 SR-20、SR-30、SR-40 SR-60 915 FN-1101 - - - FX901-01 FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84 - RX-80GASPH
                            適応出力(W) 57 59 23、30、40 55 - 95 - - - - 15 - 80
                            こて先端R(mm) 0.6 0.6 0.5 0.5 - - - - - - - - -
                            こて先長さ(mm) 15 17 10 13 - - - - - 7.5 17 - 10.5

                            銅こて先 T/TD シリーズ TD-67Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました