(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅こて先 T-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

銅こて先 T-6B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

【特長】家庭用はんだこての交換こて先です。電子工作から電気部品のはんだ付けまで...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    B型
  • 適応こて:
    SR-60
  • 適応出力(W):
    55
  • こて先端R(mm):
    0.5
  • こて先長さ(mm):
    13
  • JANコード:
    4975205550253
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • 全長(mm):
    85
  • 形状:
    B
  • 直径(φmm):
    6

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-6B

1個

256( 282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
家庭用はんだこての交換こて先です。
電子工作から電気部品のはんだ付けまでお使いいただけます。
やすりで先端を加工することができる銅こて先です。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅こて先 T-6Bの型番T-6Bのページです。
型番T-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅こて先 T-6B

銅こて先 T-6B

    銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

    銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

      銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

      銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

        銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B

        銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B

          グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

          グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

            T11シリーズこて先

            T11シリーズこて先

              T34シリーズこて先

              T34シリーズこて先

                替こて先 BN-100T

                替こて先 BN-100T

                  T36シリーズ こて先

                  T36シリーズ こて先

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

                      PORTABLEシリーズこて先 B型

                      PORTABLEシリーズこて先 B型

                        グット 替こて先 1C型 RX-802ASPH用

                        グット 替こて先 1C型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 2C型窪み RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 2C型窪み RX-802ASPH用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 石崎電機製作所 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 256円 171円 407円 524円 2,900円 1,700円 789円 500円 3,319円 750円 330円 2,500円 3,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目   9日目   9日目  
                            こて先形状 B型 B型 B型 B型 K型 D型 - A型 - B型 B型 BC/C型 BCM/CM型
                            適応こて SR-60 SR-20、SR-30、SR-40 SR-80 SR-100 RX-80GASPH FX901-01 FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84 BN-100 FN-1101 - 915 RX-80GASPH RX-80GASPH
                            適応出力(W) 55 23、30、40 57 59 80 - 15 100 95 - - 80 80
                            こて先端R(mm) 0.5 0.5 0.6 0.6 - - - - - - - - -
                            こて先長さ(mm) 13 10 15 17 10.5 7.5 17 93 - - - 9 11.5

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました