(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
171円
税込単価
188円

【特長】家庭用はんだこての交換こて先です。電子工作から電気部品のはんだ付けまで...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    B型
  • 適応こて:
    SR-20、SR-30、SR-40
  • 適応出力(W):
    23、30、40
  • こて先端R(mm):
    0.5
  • こて先長さ(mm):
    10
  • JANコード:
    4975205550215
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • 全長(mm):
    75
  • 形状:
    B
  • 直径(φmm):
    4

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 直径:φ4mm
  • 全長:75mm
  • 適用機種:SR-20/SR-30/SR-40/X-1100/X-1200/X-2000E(KX-30)

規格表

こて先タイプab
B0.510

外形図

銅こて先 T/TD シリーズ T-48B  外形図

注意・禁止事項

  • 銅チップは、はんだ付け作業中、はんだやヤニ(フラックス)の影響を受け、先端が変形したり、穴があきますので、やすりを使ってカタチを整えながらご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-48B

1個

171( 188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
家庭用はんだこての交換こて先です。
電子工作から電気部品のはんだ付けまでお使いいただけます。
やすりで先端を加工することができる銅こて先です。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅こて先 T/TD シリーズ T-48Bの型番T-48Bのページです。
型番T-48Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

    銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

    銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

      銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B

      銅こて先 T/TD シリーズ TD-68B

        銅こて先 T-6B

        銅こて先 T-6B

          T36シリーズ こて先

          T36シリーズ こて先

            T34シリーズこて先

            T34シリーズこて先

              PORTABLEシリーズこて先 B型

              PORTABLEシリーズこて先 B型

                T11シリーズこて先

                T11シリーズこて先

                  グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                  グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                    JUNIOR 325シリーズこて先

                    JUNIOR 325シリーズこて先

                      JUNIOR 332シリーズこて先

                      JUNIOR 332シリーズこて先

                        はんだこて U用こて先

                        はんだこて U用こて先

                          はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                          はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 171円 407円 524円 256円 3,319円 789円 330円 1,700円 2,900円 233円 404円 512円 6,820円
                            通常出荷日 1日目   5日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            こて先形状 B型 B型 B型 B型 - - B型 D型 K型 I型 - - -
                            適応こて SR-20、SR-30、SR-40 SR-80 SR-100 SR-60 FN-1101 FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84 915 FX901-01 RX-80GASPH - - - -
                            適応出力(W) 23、30、40 57 59 55 95 15 - - 80 - - - -
                            こて先端R(mm) 0.5 0.6 0.6 0.5 - - - - - - - - -
                            こて先長さ(mm) 10 15 17 13 - 17 - 7.5 10.5 - - - -

                            銅こて先 T/TD シリーズ T-48Bのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            半田ごて先の交換に
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/19
                            銅のこて先が使用に伴い摩耗してしまったので交換用にこちらを購入しました。サイズもぴったりで熱伝導も良く使いやすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました