(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,032円 ~ 2,288円
税込価格
2,235円 ~ 2,517円

【特長】はんだこて、はんだ、ペースト、折り曲げこて台、サンドペーパーがセットに...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ヒータ消費電力(W)
設定温度範囲(℃)
こて全長(mm)
こて重量(g)
JANコード
付属品
最高温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
515
210
50
4975205000635
こて先:T-48B
515

1個

2,032( 2,235円 )

1日目

55
540
240
70
4975205000659
こて先:T-6B
540

1個

2,288( 2,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
はんだこて、はんだ、ペースト、折り曲げこて台、サンドペーパーがセットになった初心者にも扱いやすい小型、軽量タイプのはんだこてセットです。
【用途】
電子工作、電気部品の補修と様々な用途にお使いいただけます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番SR-20SR-40SR-60SR-80SR-100
定格電圧100V AC 50/60Hz
消費電力23W40W55W57W59W
温度435℃515℃540℃515℃525℃
ヒーター二クロムヒーター
全長210mm240mm245mm
重量50g70g75g
付属品こて先:T-48Bこて先:T-6Bこて先:TD-67Bこて先:TD-68B

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

【セット内容】

  • はんだこて
  • ペースト(10g)
  • 折り曲げこて台
  • ヤニ入りはんだ
  • サンドペーパー

【SRシリーズ用交換こて先(ニッケルメッキ銅こて先)】

家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100  製品仕様関連画像1

T-48B

家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100  製品仕様関連画像2

T-6B

家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100  製品仕様関連画像3

TD-67B

家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100  製品仕様関連画像4

TD-68B

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

    グット 電子工作用材料セット

    グット 電子工作用材料セット

      電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

      電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

        WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

        WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

          一般電気用はんだこてKS シリーズ

          一般電気用はんだこてKS シリーズ

            グット 模型工作用材料セット

            グット 模型工作用材料セット

              WXMT ホットピンセット+WDH 60コテ台セット

              WXMT ホットピンセット+WDH 60コテ台セット

                温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

                温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

                  グット ホビー用ペースト50g

                  グット ホビー用ペースト50g

                    コテライザー コテ先オートミニ用先端

                    コテライザー コテ先オートミニ用先端

                      ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

                      ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

                        コテライザーシリーズ用交換部品

                        コテライザーシリーズ用交換部品

                          HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                          HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) WELLER goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) WELLER goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) エンジニア ホーザン
                            通常価格 2,032円 2,152円 2,813円 36,658円 1,174円 1,619円 50,158円 710円 740円 941円 6,059円 577円 660円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            ステーション/直結 直結 - 直結 - 直結 - - - - - 直結 - -
                            ヒータータイプ ニクロムヒーター - ニクロムヒーター - ニクロムヒーター - - - - - - - -
                            電気式/ガス式 電気式 - 電気式 - 電気式 - - - - - ガス式 - -
                            電源 AC100V - AC100V - AC100V - - - - - - - -
                            ヒーター詳細 ニクロムヒーター - - - - - - - - - - - -

                            家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました