(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 BN-60/80T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 BN-60/80T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

【特長】家庭用はんだこての交換こて先です。板金から電気部品のはんだ付けまでお使...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    A型
  • 適応こて:
    BN-60、BN-80
  • 適応出力(W):
    60、80
  • こて先長さ(mm):
    89
  • JANコード:
    4975205550321
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

BN-60/80T 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • やすりで加工できる銅こて先

外形図

替こて先 BN-60/80T 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-60/80T

1個

360( 396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
家庭用はんだこての交換こて先です。
板金から電気部品のはんだ付けまでお使いいただけます。
やすりで先端を加工することができる銅こて先です。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 BN-60/80Tの型番BN-60/80Tのページです。
型番BN-60/80Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 BN-60/80T

替こて先 BN-60/80T

    替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-3C

    替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-3C

      替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5D

      替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5D

        替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-4C

        替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-4C

          替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-2C

          替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2C

            替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-B

            替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-B

              替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5CJ

              替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5CJ

                替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5C

                替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5C

                  替こて先 BN-100T

                  替こて先 BN-100T

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                      はんだこて用コテ先

                      はんだこて用コテ先

                        ホットツイーザー FX-8804用こて先

                        ホットツイーザー FX-8804用こて先

                          T34シリーズこて先

                          T34シリーズこて先

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 白光 白光
                            通常価格 360円 1,109円 1,109円 1,000円 1,000円 1,000円 1,400円 1,000円 500円 650円 710円 3,858円 789円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            こて先形状 A型 BC/C型 D型 BC/C型 BC/C型 B型 J型 BC/C型 A型 BC/C型 - - -
                            適応こて BN-60、BN-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 BN-100 - PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 - FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84
                            適応出力(W) 60、80 28、38 28、38 28、38 28、38 28、38 28、38 28、38 100 - 85 - 15
                            こて先長さ(mm) 89 20 20 20 20 20 25 20 93 - - - 17
                            JANコード 4975205550321 4975205565776 4975205565813 4975205565783 4975205565769 4975205565752 4975205565820 4975205565790 4975205550345 - - - -

                            替こて先 BN-60/80Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました