(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ付はんだこて CA-40R

キャップ付はんだこて CA-40R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】使用後の熱い状態のはんだこてが即収納できる耐熱性のキャップが付いていま...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • ヒータータイプ:
    ニクロムヒーター
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ヒータ消費電力(W):
    40
  • 設定温度範囲(℃):
    515
  • こて全長(mm):
    185
  • こて重量(g):
    60
  • JANコード:
    4975205000451
  • 付属品:
    こて先:R-48B
  • ヒーター詳細:
    ニクロムヒーター
  • 最高温度(℃):
    515
  • 定格電圧:
    100V AC 50/60Hz

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-40R

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
使用後の熱い状態のはんだこてが即収納できる耐熱性のキャップが付いています。
キャップの取付け位置を変えることで、ストレート型・ピストル型、と2通りの持ち方をすることができます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 定格電圧:100V AC50/60Hz
  • 消費電力:40W
  • 温度:515℃
  • ヒーター:ニクロムヒーター
  • 全長:185mm/キャップ取り付け時280mm
  • 重量:60g
  • 付属品:こて先(R-48B)

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

使用方法・使用事例

使用事例

キャップ付はんだこてCA-40R  使用事例

カタログ

 

Loading...

CA-40Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ付はんだこて CA-40Rの型番CA-40Rのページです。
型番CA-40Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ付はんだこて CA-40R

キャップ付はんだこて CA-40R

    グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

    グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

      SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

      SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

        SURE DS-120用ノズル

        SURE DS-120用ノズル

          替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5D

          替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5D

            グット 替こて先 2C型窪み RX-802ASPH用

            グット 替こて先 2C型窪み RX-802ASPH用

              替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5C

              替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5C

                替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5CJ

                替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5CJ

                  替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-4C

                  替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-4C

                    グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

                    グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-3C

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-3C

                        メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                        通常価格 1,600円 328円 650円 517円 1,109円 3,200円 1,000円 1,400円 1,000円 751円 1,109円
                        通常出荷日 1日目   1日目   8日目   7日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目  
                        ステーション/直結 直結 - - - - - - - - - -
                        ヒータータイプ ニクロムヒーター - - - - - - - - - -
                        電気式/ガス式 電気式 - - - - - - - - - -
                        電源 AC100V - - - - - - - - - -
                        ヒータ消費電力(W) 40 - - - - - - - - - -

                        キャップ付はんだこて CA-40Rのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        ハンダ付け
                        評価 5.0満足度:5.02022/02/27
                        キャップが付属していて大変便利です!ピストルのようにも使用可能でとっても画期的な商品で満足しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        現場作業用
                        評価 5.0満足度:5.02019/09/09
                        耐熱ケースが現場作業で威力を発揮します。
                        床などを傷つけないので最高です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました