(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN-100
家庭用はんだこて BN-60/80/100 ハンダコテ

家庭用はんだこて BN-60/80/100 BN-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,830円
税込単価
2,013円

板金から電気部品のはんだ付けまで対応【特長】・熱効率の良い平型ヒーター・やすり...

詳細情報を確認する

Loading...

BN-100 の仕様・寸法情報

型番
ヒータ消費電力(W)
設定温度範囲(℃)
こて全長(mm)
こて重量(g)
JANコード
付属品
最高温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-100

100
545
290
155
4975205000949
こて先:BN-100T
545

1個

1,830( 2,013円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

板金から電気部品のはんだ付けまで対応
【特長】
・熱効率の良い平型ヒーター
・やすりで加工できる銅こて先

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番BN-80BN-100
定格電圧100V AC50/60Hz
消費電力80W100W
温度540℃545℃
ヒーターニクロムヒーター
全長280mm290mm
重量110g155g
付属品こて先(BN-60/80T)こて先(BN-100T)

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

カタログ

 

Loading...

BN-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家庭用はんだこて BN-60/80/100の型番BN-100のページです。
型番BN-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

家庭用はんだこて BN-60/80/100

家庭用はんだこて BN-60/80/100

    即熱はんだこて TQ-95

    即熱はんだこて TQ-95

      セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30

      セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30

        はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

        はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

          セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

          セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

            ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

            ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

              設定温度固定式はんだこて

              設定温度固定式はんだこて

                メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業)
                通常価格 1,775円 3,200円 2,574円 6,378円 2,600円 9,089円 4,453円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                ステーション/直結 直結 直結 直結 - 直結 直結 直結
                ヒータータイプ ニクロムヒーター - セラミックヒーター セラミックヒーター セラミックヒーター - セラミックヒーター
                電気式/ガス式 電気式 電気式 電気式 - 電気式 ガス式 電気式
                電源 AC100V AC100V AC100V - AC100V - AC100V
                ヒーター詳細 ニクロムヒーター - - - - - -

                家庭用はんだこて BN-60/80/100のレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                鉄の溶接
                評価 5.0満足度:5.02023/08/31
                とてもパワーがありすぐに溶かすことができるので時間短縮になりました。他のものとくらべても耐久性がありました

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                板金のはんだ付けに
                評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                通常は電子部品や電線のはんだ付けしか行わないのでもっと小さいワット数のコテを使っていますが、たまに広い面積の板金同士のはんだ付けを行う場合に本品を使用しています。
                使っていて特に不満はありませんが、ワット数が大きいこと以外にさほどの特徴もなく、他社製品との比較も行っていないので、「普通に使える」というこいうことで☆4つです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                BN-80
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ヒータ消費電力
                (W)
                設定温度範囲
                (℃)
                こて全長
                (mm)
                こて重量
                (g)
                JANコード 付属品 最高温度(℃)

                1,775円

                ( 1,953円 )
                1個 あり

                7日目

                805402801104975205000932こて先:BN-60/80T540

                はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました