(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12V

低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】コンパクトで低消費電力な低ボルトはんだこてです。持ち運ぶ際にも小型、軽...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • ヒータ消費電力(W):
    6
  • 設定温度範囲(℃):
    390
  • こて全長(mm):
    150
  • こて重量(g):
    9
  • JANコード:
    4975205000178
  • 付属品:
    こて先(MI-6T-SC)
  • ヒーター詳細:
    ニクロムヒーター
  • 最高温度(℃):
    390
  • 定格電圧:
    11-12V AC/DC

(i)ご注意

  • この製品の金属部分は供給電源のマイナス極と接地しています。車のシガープラグソケットから電源を供給した場合、こて先が車載電装品のプラス極に触れるとショートしますので、電装品へのはんだ付けは行わないでください。

型番

MI-6-12V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MI-6-12V

1個

2,000( 2,200円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コンパクトで低消費電力な低ボルトはんだこてです。
持ち運ぶ際にも小型、軽量のため取り回しやすいです。
【用途】
屋外など、電源がとれない場所でのはんだづけ作業に適しています。

(i)ご注意

  • この製品の金属部分は供給電源のマイナス極と接地しています。車のシガープラグソケットから電源を供給した場合、こて先が車載電装品のプラス極に触れるとショートしますので、電装品へのはんだ付けは行わないでください。

カタログ

 

Loading...

MI-6-12Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12Vの型番MI-6-12Vのページです。
型番MI-6-12Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12V

低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12V

    JUNIORシリーズ ヒーター 100V

    JUNIORシリーズ ヒーター 100V

      REDシリーズこて先 ヒーター 100V

      REDシリーズこて先 ヒーター 100V

        PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

        PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

          グット 低ボルトはんだこて6V6W

          グット 低ボルトはんだこて6V6W

            はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ

            はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ

              はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

              はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                ハンドル H-110-6

                ハンドル H-110-6

                  ソケット H-110-5

                  ソケット H-110-5

                    メーカー goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 ホーザン ホーザン
                    通常価格 2,000円 318円 354円 440円 2,000円 38,720円 12,102円 330円 210円
                    通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                    ステーション/直結 直結 - - - - ステーション - - -
                    電気式/ガス式 電気式 - - - - 電気式 - - -
                    ヒータ消費電力(W) 6 - - - - 65 70 - -
                    設定温度範囲(℃) 390 - - - - 50~480 200~450 - -
                    こて全長(mm) 150 - - - - 222 188 - -

                    低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12Vのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました