(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円

【特長】ハイパワーはんだこての交換こて先です。豊富なバリエーションの中からお選...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    D型
  • 適応こて:
    CXR-60、CXR-80
  • 適応出力(W):
    28、38
  • こて先端幅(mm):
    5×1
  • こて先長さ(mm):
    20
  • JANコード:
    4975205565813
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

CXR-80RT-5D 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハードクロムの仕上げ:厚メッキ長寿命こて先

外形図

替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5D 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXR-80RT-5D

1個

1,109( 1,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ハイパワーはんだこての交換こて先です。
豊富なバリエーションの中からお選びいただけます。
用途に応じてご発注ください。
ハードクロム仕上げで厚メッキ、長寿命なこて先です。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5Dの型番CXR-80RT-5Dのページです。
型番CXR-80RT-5Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5D

替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5D

    替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5C

    替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5C

      替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5CJ

      替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5CJ

        替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-2C

        替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2C

          替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-4C

          替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-4C

            替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-B

            替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-B

              替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-3C

              替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-3C

                替こて先 BN-60/80T

                替こて先 BN-60/80T

                  替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D

                  替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D

                    替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

                    替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

                      替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

                      替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

                        替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

                        替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

                          替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

                          替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,109円 1,000円 1,316円 940円 940円 1,000円 1,109円 360円 759円 9,685円 738円 1,600円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            こて先形状 D型 BC/C型 J型 BC/C型 BC/C型 B型 BC/C型 A型 D型 D型 B型 BC/C型 BC/C型
                            適応こて CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 CXR-60、CXR-80 BN-60、BN-80 - RX-89GAS - RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
                            適応出力(W) 28、38 28、38 28、38 28、38 28、38 28、38 28、38 60、80 60 500 60 80 80
                            こて先端幅(mm) 5×1 5 5 2 4 - 3 - 0.8×0.6 10×2 - 2 2.3
                            こて先長さ(mm) 20 20 25 20 20 20 20 89 17 38 15 11.5 10

                            替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました