(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
695円
税込単価
765円

【特長】・PX-201/335/338/342 用交換こて先です。

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • シリーズ名:
    PX-2RT
  • 適応こて:
    PX-201、PX-335、PX-338、PX-342
  • 適応出力(W):
    85
  • こて先端幅(mm):
    5
  • こて先角度(°):
    45
  • こて先長さ(mm):
    16
  • JANコード:
    4975205563697
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

PX-2RT-5CR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-2RT-5CR

1個

695( 765円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PX-201/335/338/342 用交換こて先です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CRの型番PX-2RT-5CRのページです。
型番PX-2RT-5CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CR

替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CR

    ホットツイーザー FX-8804用こて先

    ホットツイーザー FX-8804用こて先

      はんだこて用コテ先

      はんだこて用コテ先

        替こて先 BN-100T

        替こて先 BN-100T

          替こて先 MSD-20HRT-D

          替こて先 MSD-20HRT-D

            JUNIOR 332シリーズこて先

            JUNIOR 332シリーズこて先

              替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D

              替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D

                替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

                替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

                    ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                    ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5C

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5C

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                          グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                            メーカー goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 695円 3,858円 710円 500円 1,380円 404円 759円 738円 650円 1,400円 1,000円 650円 2,500円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
                            こて先形状 BC/C型 - - A型 D型 - D型 B型 D型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 D型
                            シリーズ名 PX-2RT - PX-2RT - - - PX-60RT PX-60RT - GP-101 - - -
                            適応こて PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 - PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 BN-100 MSD-20 - - - - GP-101S CXR-60、CXR-80 - RX-80GASPH
                            適応出力(W) 85 - 85 100 8 - 60 60 - - 28、38 - 80
                            こて先端幅(mm) 5 - - - 2 - 0.8×0.6 - - 1 5 - 3.2×0.5

                            替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました