(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
738円
税込単価
812円

【特長】・RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、...

詳細情報を確認する

型番

PX-60RT-S4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-60RT-S4

1個

738( 812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31用替こて先です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4の型番PX-60RT-S4のページです。
型番PX-60RT-S4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

    替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D

    替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D

      替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-4C

      替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-4C

        替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

        替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

          替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-2C

          替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-2C

            替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

            替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

              替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5D

              替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5D

                替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A

                替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A

                  替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-B

                  替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-B

                    グット 替こて先 4C型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 4C型 RX-802ASPH用

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5CJ

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5CJ

                        グット 替こて先2C型全周PX6・7/RX7/CXR用

                        グット 替こて先2C型全周PX6・7/RX7/CXR用

                          替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-5C

                          替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-5C

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 738円 759円 940円 1,600円 940円 1,600円 1,109円 9,685円 1,000円 2,500円 1,316円 710円 1,000円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            こて先形状 B型 D型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 D型 A型 B型 BC/C型 J型 BC/C型 BC/C型
                            シリーズ名 PX-60RT PX-60RT - RX-80HRT - RX-80HRT - RX-89HRT - - - PX-60RT -
                            対応製品 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS - RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS - RX-892AS - RX-802ASPH - RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 -
                            適応出力(W) 60 60 28、38 80 28、38 80 28、38 500 28、38 80 28、38 60 28、38
                            こて先端R(mm) 0.3 - - - - - - - 0.6 - - - -

                            替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました