(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802A...

詳細情報を確認する

型番

RX-80HRT-3CF 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適応こて部:RX-80GAS/RX-85GAS/RX-81GAS

外形図

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF 外形図1
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF 外形図2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-80HRT-3CF

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS用替こて先です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CFの型番RX-80HRT-3CFのページです。
型番RX-80HRT-3CFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF

替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF

    替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

    替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

      替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

      替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

        グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

        グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

          グット 替こて先 3C型窪み RX-802ASPH用

          グット 替こて先 3C型窪み RX-802ASPH用

            グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

            グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

              グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

              グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先 3C型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先 3C型 RX-802ASPH用

                  グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                  グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 3C型 RX-802/822/852AS用

                    グット 替こて先 3C型 RX-802/822/852AS用

                      グット 替こて先 4C型 RX-802ASPH用

                      グット 替こて先 4C型 RX-802ASPH用

                        替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

                        替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

                          グット 替こて先 3C型窪み RX-802/822/852AS用

                          グット 替こて先 3C型窪み RX-802/822/852AS用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,600円 1,600円 1,600円 2,500円 3,200円 1,600円 2,900円 2,500円 2,500円 1,600円 2,500円 738円 2,000円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            こて先形状 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BCM/CM型 BC/C型 K型 BC/C型 D型 BC/C型 BC/C型 B型 BCM/CM型
                            シリーズ名 RX-80HRT RX-80HRT RX-80HRT - - RX-80HRT - - - RX-80HRT - PX-60RT RX-80HRT
                            適応こて RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GASPH - RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
                            対応製品 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH RX-802ASPH RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
                            適応出力(W) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 80

                            替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました