(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,685円
税込単価
10,654円

【特長】・RX-892AS用替こて先です。・高密度500W ヒーターと独自の高...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    A型
  • シリーズ名:
    RX-89HRT
  • 適応こて:
    RX-89GAS
  • 対応製品:
    RX-892AS
  • 適応出力(W):
    500
  • こて先端幅(mm):
    1.6×1.6
  • こて先長さ(mm):
    38
  • JANコード:
    4975205565981
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

RX-89HRT-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-89HRT-15A

1個

9,685( 10,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-892AS用替こて先です。
・高密度500W ヒーターと独自の高感度センサー
・他に類を見ない熱回復特性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15Aの型番RX-89HRT-15Aのページです。
型番RX-89HRT-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A

替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15A

    替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15D

    替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15D

      替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

      替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

        替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

        替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

          替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

          替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC

            替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D

            替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D

              替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

              替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF

                T36シリーズ こて先

                T36シリーズ こて先

                  グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

                  グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 1C型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 1C型 RX-802ASPH用

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用  CXR-80RT-4C

                      替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-4C

                        ホットツイーザー FX-8804用こて先

                        ホットツイーザー FX-8804用こて先

                          グット 替こて先5K型PX6・7/RX7/CXR用

                          グット 替こて先5K型PX6・7/RX7/CXR用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 9,685円 9,685円 9,685円 738円 1,600円 759円 1,600円 3,319円 2,500円 2,500円 940円 3,858円 1,272円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            こて先形状 A型 D型 D型 B型 BC/C型 D型 BC/C型 - BC/C型 BC/C型 BC/C型 - K型
                            シリーズ名 RX-89HRT RX-89HRT RX-89HRT PX-60RT RX-80HRT PX-60RT RX-80HRT T36 - - - - PX-60RT
                            適応こて RX-89GAS RX-89GAS RX-89GAS - RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS - RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS FN-1101 RX-80GASPH RX-80GASPH CXR-60、CXR-80 - -
                            対応製品 RX-892AS RX-892AS RX-892AS RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS FN-1010 RX-802ASPH RX-802ASPH - - RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41
                            適応出力(W) 500 500 500 60 80 60 80 95 80 80 28、38 - 60

                            替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました