(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS

超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,293円
税込単価
143,322円

ヒーター出力500W次世代型高ワットはんだこて【特長】・他に類をみない世界最高...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ハイパワー/マイクロ:
    ハイパワー
  • ヒータータイプ:
    ニクロムヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    560~630
  • ヒータ消費電力(W):
    500
  • 設定温度範囲(℃):
    50~500
  • 温度誤差(℃):
    5
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • ロック機能:
  • オートスリープ機能:
  • ステーションサイズ(mm):
    136×184×240
  • ステーション重量(kg):
    4.3
  • こて全長(mm):
    232
  • こて重量(g):
    120
  • JANコード:
    4975205031653
  • 絶縁抵抗:
    100MΩ以上(500V DC)
  • 対応はんだこて:
    RX-89GAS
  • 電源コード長(m):
    1.5m(インレット3芯コード)
  • 付属品:
    こて部(RX-89GAS)、こて台(ST-29)
  • リップル温度(℃):
    無負荷時±5
  • 定格電圧:
    100-240V AC 50/60Hz
  • 出力:
    40V DC

型番

RX-892AS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-892AS

1個

130,293( 143,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒーター出力500W次世代型高ワットはんだこて
【特長】
・他に類をみない世界最高出力500W 型ステーション
・100V-240V 対応フリー電源

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超高出力500Wステーション型温調はんだこて
他に類を見ない超ハイパワー500Wのヒーターセンサー一体型こて先を採用。重負荷のはんだ付けの時間短縮・高精度化を実現できます。
一般的な500Wクラスのはんだこてと比較し、重量比約1/10を実現。
フリー電源100V-240Vまで対応。電源が混在する現場でも安心して使用できます。

製品特長紹介動画

使用方法・使用事例

使用方法

超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS  使用方法

シールドケース板金のはんだ付けや太径ハーネス端子のはんだ付けなど、通常のはんだこてでは時間のかかる作業の効率化が可能です。
センサーとヒーターを一体化させたこて先による優れた温度確度と熱回復力
はんだ付け時間アラーム機能・・・こて先の温度低下を利用して、はんだ付け時間の管理をアラームで行えます。
上下温度範囲アラーム機能・・・こて先温度が設定温度の範囲外になったとき、ブザー音を鳴らし続ける機能です。
インテリジェントスリープ機能・・・一定時間使用しないとき、自動的にこて先の温度を下げてから焼きを防止軽減します。
シャットダウン機能・・・あらかじめ設定した時間内に作業を行わなかったとき、自動的に電源をOFFにします。

カタログ

 

Loading...

RX-892ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892ASの型番RX-892ASのページです。
型番RX-892ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS

超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS

    はんだこて FX-601 100V

    はんだこて FX-601 100V

      JUNIORシリーズ ヒーター 100V

      JUNIORシリーズ ヒーター 100V

        PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

        PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

          サービスステーション SVS-580AS

          サービスステーション SVS-580AS

            替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15D

            替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-15D

              家庭用はんだこて BN-60/80/100

              家庭用はんだこて BN-60/80/100

                はんだコテ スタンダード(0000-58-15)

                はんだコテ スタンダード(0000-58-15)

                  はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

                  はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

                    WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

                    WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

                      ヒーター 100V A5010

                      ヒーター 100V A5010

                        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                        ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                          REDシリーズこて先 ヒーター 100V

                          REDシリーズこて先 ヒーター 100V

                            メーカー goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 東京硝子器械 白光 WELLER 白光 コテライザー(宝商) 白光
                            通常価格 130,293円 7,263円 318円 440円 61,254円 9,685円 1,775円 2,026円 5,500円 36,658円 1,100円 8,453円 354円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   18日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目   5日目   1日目   4日目~  
                            ステーション/直結 ステーション 直結 - - - - 直結 - 直結 - - - -
                            ハイパワー/マイクロ ハイパワー - - - - - - - - - - - -
                            ヒータータイプ ニクロムヒーター セラミックヒーター - - - - ニクロムヒーター - ニクロムヒーター - - - -
                            温度制御 あり あり - - - - - - なし - - - -
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 - - - - 電気式 - 電気式 - - ガス式 -

                            超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892ASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました