(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WG-2L
低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ テイハツジンセイテブクロ WG-1/2シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

手袋からの埃発生が少ないウーリーナイロン採用。【特長】・縫い目の無い編み方で、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    その他

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 発塵を抑え、クリーンな作業に適します。

規格表

型番コーティング部サイズA×B(mm)
WG-1S指先S65×185
WG-1MM65×205
WG-2S手の平S65×185
WG-2MM65×205
WG-2LL70×225

外形図

低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ  外形図

注)ポリウレタンコーティング部は静電材料ではありません。

 
商品情報を表示

WG-2L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
全長(mm)
手首幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WG-2L

WG-2L

手の平コート
L
225
70
4975205700245

5個

770( 847円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手袋からの埃発生が少ないウーリーナイロン採用。
【特長】
・縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています
・指先のみ、又は手の平にポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています
・家庭で洗濯できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低発塵性手袋 WG-1/2シリーズの型番WG-2Lのページです。
型番WG-2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

    すべり止め付静電防止手袋

    すべり止め付静電防止手袋

      アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

      アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

        ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

        ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

          アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

          アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

            PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

            PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

              ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

              ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

                制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                  フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入

                  フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入

                    静電防止手袋

                    静電防止手袋

                      ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

                      ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

                        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                          制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                          制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                            メーカー goot(太洋電機産業) カスタム アンセル ブラストン アンセル ブラストン ブラストン ショーワグローブ ミスミ カスタム ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ
                            通常価格 674円 360円 318円 3,942円 302円 3,920円 7,438円 734円 2,189円 360円 4,507円 3,621円 646円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 静電気防止 - 静電気防止 - 静電気防止 - 導電性 静電気防止 静電気防止 - 作業用 静電気防止
                            商品タイプ その他 その他 - ノンコート - 軍手 - ポリウレタン ポリウレタン その他 - ノンコート その他

                            低発塵性手袋 WG-1/2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WG-1M
                            WG-1S
                            WG-2M
                            WG-2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 サイズ 全長
                            (mm)
                            手首幅
                            (mm)
                            JANコード

                            674円

                            ( 741円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            指先コートM205654975205700207

                            674円

                            ( 741円 )
                            5個 あり

                            19日目

                            指先コートS185654975205700191

                            770円

                            ( 847円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            手の平コートM205654975205700238

                            770円

                            ( 847円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            手の平コートS185654975205700221

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました