(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスティック HB-300S-5K RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットスティック HB-300S-5K RS【160個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,490円 23,035円
税込単価
28,039円 25,339円

【特長】・難燃規格UL94 V-0 相当品・ホットボンドHB-80 専用スティ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 耐熱温度(℃):
    130
  • 色詳細:
    乳白色
  • JANコード:
    4975205332477
  • 径(mm):
    φ11
  • 長さ(mm):
    300
  • 軟化点(℃):
    150±7(環球方式)
  • 質量(g):
    5000
  • 主成分:
    ポリオレフィン共重合体
  • 粘性:
    180℃:11000 cPs(mPa.s)、160℃:18000 cPs(mPa.s)
  • 耐寒温度(℃):
    -13
  • オープンタイム(秒):
    30-40
  • セッティングタイム(秒):
    15-20
  • せん断強度:
    200 N/c㎡ 25℃ アルミ-アルミ
  • 耐電圧:
    20.87KV/mm(ASTM D149)
  • 体積抵抗率:
    4.03×10¹⁵Ω・cm(ASTM D257)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番主成分寸法(mm)重量(g)入数(本)
HB-300S-5K-RSポリオレフィン乳白色約φ11×3005k約160
 

ホットスティックについて

記載データは測定値であり、保証値ではありません。ホットボンドは接着後熱を加えると溶解します。本製品をご使用の際は、使用条件に適合するか否か試験を充分行ったうえでお使いください。お取り扱いの際の不手際による損害の補償は一切いたしません。
主成分ポリオレフィン共重合体
耐熱温度130℃
粘性180℃ 11,000cPs(mPa.s)
160℃ 18,000cPs(mPa.s)
軟化点150±7℃(環球方式)
耐寒温度-13℃
オープンタイム30-40秒
セッティングタイム15-20秒
せん断強度200N/cm2 25℃ アルミ-アルミ
耐電圧20.87kV/mm(ASTM D149)
体積抵抗率4.03×1015Ω・cm(ASTM D257)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-300S-5K-RS

10

1パック

160個入り

25,490円

23,035

( 25,339円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃規格UL94 V-0 相当品
・ホットボンドHB-80 専用スティックです。
・難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットスティック HB-300S-5K RSの型番HB-300S-5K-RSのページです。
型番HB-300S-5K-RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットスティック HB-300S-5K RS

ホットスティック HB-300S-5K RS

    ホットスティック HB-40S シリーズ

    ホットスティック HB-40S シリーズ

      スティックタイプホットメルトメルターボール

      スティックタイプホットメルトメルターボール

        3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

        3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

          ピュアメルト TP501/TP502/TP503

          ピュアメルト TP501/TP502/TP503

            3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg

            3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg

              ホットメルト接着剤 スーパースティック

              ホットメルト接着剤 スーパースティック

                3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

                3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

                  ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                  ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                    3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                    3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                      ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

                      ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

                        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                          ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

                          ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コニシ スリーエムジャパン 三洋貿易 スリーエムジャパン 三洋貿易 スリーエムジャパン goot(太洋電機産業) スリーエムジャパン SK-11 スリーエムジャパン SK-11
                            通常価格 25,490円 188円 23,647円 61,438円 23,422円 37,010円 15,314円 42,539円 453円 25,208円 308円 18,323円 498円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   6日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   3日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - その他接着剤 - ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            - その他 - - - - - - 透明 その他 透明
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 130 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 乳白色 - - - - - - - - - - - -

                            ホットスティック HB-300S-5K RSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました