(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板ミシン目カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YN-220AS
基板ミシン目カッター セツダンヨウコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,381円
税込単価
8,119円

【特長】・軽い力で切断でき、基板へのストレスが少ない構造。・ベーク、紙エポ、ガ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    147
  • 重量(g):
    95
  • 基板適用サイズB(mm):
    2.5以下
  • 基板適用サイズC(mm):
    25以上
  • 基板適用サイズD(mm):
    2.0以下

型番

YN-220AS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番全長重量刃厚み
YN-210AS147mm95g1.0mm
YN-215AS1.5mm
YN-220AS2.0mm
 

■適用サイズ

-YN-210ASYN-215ASYN-220AS
A1.1mm以上1.6mm以上2.1mm以上
B2.5mm以下
C25mm以上
D2.0mm以下
基板ミシン目カッター  適用サイズ

外形図

基板ミシン目カッター  外形図
 
商品情報を表示

YN-220AS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃の厚み(mm)
JANコード
基板適用サイズA(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YN-220AS

2
4975205411585
2.1
10

1個

7,381( 8,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い力で切断でき、基板へのストレスが少ない構造。
・ベーク、紙エポ、ガラエポ(CEM-3)にお勧めします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板ミシン目カッターの型番YN-220ASのページです。
型番YN-220ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板ミシン目カッター

基板ミシン目カッター

    帯鉄カッター 替刃

    帯鉄カッター 替刃

      帯鉄カッター 460mm

      帯鉄カッター 460mm

        エアコン用ダクトカッター

        エアコン用ダクトカッター

          170mm はさみ・万能(ステンレス製)

          170mm はさみ・万能(ステンレス製)

            200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)

            200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)

              メーカー goot(太洋電機産業) ヒット トラスコ中山 トップ工業 エスコ エスコ
              通常価格 6,016円 8,950円 4,914円 14,407円 1,660円 1,800円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他 その他 - その他 その他 その他
              全長(mm) 147 - - 312 170 200
              重量(g) 95 - - - - -
              基板適用サイズB(mm) 2.5以下 - - - - -
              基板適用サイズC(mm) 25以上 - - - - -

              基板ミシン目カッターのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              YN-210AS
              YN-215AS
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?刃の厚み
              (mm)
              JANコード 基板適用サイズA
              (mm)

              6,016円

              ( 6,618円 )
              1個 あり

              1日目

              -149752054116081.1

              7,000円

              ( 7,700円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              101.549752054115781.6

              切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました