(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー YS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーストリッパー YS-1

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,719円
税込単価
5,191円

1台2役!!配線用電線のカットとストリップに最適。【特長】・ストリップの長さを...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    170
  • 適用線径(mm):
    0.2-5.5
  • JANコード:
    4975205410076

(i)ご注意

  • ふっ素樹脂、ネオプレン、アスベストなどのストリップには使用できません。 被覆によっては芯線にキズが 入ったり、ちぎれる事があります。

Loading...

製品特長・仕様

ワイヤーストリッパー YS-1  仕様
 
  • 適用線径(加工能力の目安):0.2~5.5mm2
  • 全長:170mm

使用方法・使用事例

使用事例

シロディン(防振パッド) 商品特長_許容荷重グラフ

皮むき

シロディン(防振パッド) 伝達特性グラフ

切断

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-1

1個

4,719( 5,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1台2役!!配線用電線のカットとストリップに最適。
【特長】
・ストリップの長さを固定できるストッパー付きです(2-20mmの範囲に調整できます)
・電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます
・鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です

(i)ご注意

  • ふっ素樹脂、ネオプレン、アスベストなどのストリップには使用できません。 被覆によっては芯線にキズが 入ったり、ちぎれる事があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー YS-1の型番YS-1のページです。
型番YS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー YS-1

ワイヤーストリッパー YS-1

    (メリー印)VVF線ストリッパー

    (メリー印)VVF線ストリッパー

      (メリー印)ミニストリッパー

      (メリー印)ミニストリッパー

        ワイヤストリッパー 太線用

        ワイヤストリッパー 太線用

          ワイヤストリッパー 細線用

          ワイヤストリッパー 細線用

            ワイヤーカッター N-16

            ワイヤーカッター N-16

              TTC ワイヤーロープカッター WC-225

              TTC ワイヤーロープカッター WC-225

                ワイヤーカッター

                ワイヤーカッター

                  ワイヤーロープカッター WC-200

                  ワイヤーロープカッター WC-200

                    ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

                    ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

                      200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット)

                      200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット)

                        JVA-123 VA線ストリッパー

                        JVA-123 VA線ストリッパー

                          6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター

                          6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター

                            メーカー goot(太洋電機産業) 室本鉄工 室本鉄工 トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン ツノダ KEIBA ツノダ ヒット エスコ マーベル エスコ
                            通常価格 4,719円 9,932円 6,717円 2,806円 2,806円 3,450円 4,409円 7,447円 3,760円 10,238円 11,300円 10,889円 9,610円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 170 185 120 165 165 200 - 193 202 - - - 190
                            適用線径(mm) 0.2-5.5 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975205410076 - - - - - - - - - - - -

                            ワイヤーストリッパー YS-1のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社生産設備の保守、メンテナンスに使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            自社生産設備の保守、メンテナンスに使っています。今までワイヤーストリッパーは持っていませんでしたが、今後保守用の設備を充実させようということで購入しました。メーカーは特に気にしておらず、価格と使用する電線の線径に合わせてこのモデルを選びました。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました