(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートラインレーザー66RG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートラインレーザー66RG

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120,590円
税込単価
132,649円

高輝度グリーンレーザー墨出器。明るい場所でも見やすく低温時でも安定したラインを...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    可視光半導体レーザー:520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)
  • 光出力:
    1mW以下
  • セット内容・付属品:
    収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電器(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
  • 質量(g):
    約970(電池含む)
  • 電池寿命:
    連続約1.5時間
  • 精度:
    ±1mm/10m
  • 動作温度範囲(℃):
    -10~+40
  • サイズ(mm):
    122×115×195
  • レーザー安全規格:
    レーザークラス2 (JIS C 6802:2014)
  • 直角精度:
    90°±0.012°
  • ライン幅:
    約2mm/5m
  • 制動方式:
    磁気制動方式
  • 自動補正範囲:
    約±2.5
  • 傾斜アラーム:
    約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
  • 微調整範囲:
    360°、全周にわたって微調整可
  • 作業範囲:
    屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)
  • 電源:
    リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器
  • 仕様:
    専用レシーバー:約1.5m~25m、屋外対応

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ATL-66RGRSA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
選択オプション
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATL-66RGRSA

本体+受光器(LRV-4GD)+三脚(LEC-2M)
ATL-66RGRSA

1個

120,590( 132,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度グリーンレーザー墨出器。
明るい場所でも見やすく低温時でも安定したラインを照射、リアルグリーンレーザーダイオードを採用。
レーザーラインを固定して使用可能です。
自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。
3WAY電源を採用しているので安心して使用可能です。
レーザー照射は、水平ライン、4方向たち、鉛直、地塁点になります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートラインレーザー66RGの型番ATL-66RGRSAのページです。
型番ATL-66RGRSAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートラインレーザー66RG

オートラインレーザー66RG

    オートラインレーザー46RG

    オートラインレーザー46RG

      グリーンレーザ

      グリーンレーザ

        グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

        グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

          GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

          GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

            YAMASIN グリーンレーザー

            YAMASIN グリーンレーザー

              NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器

              NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器

                メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS マックス(文具) 山真製鋸 TJMデザインタジマツール 山真製鋸 TJMデザインタジマツール
                通常価格 120,590円 75,559円 37,583円 90,094円 422,805円 106,109円 256,703円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                光源 可視光半導体レーザー:520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 可視光半導体レーザー:520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) - - - - -
                光出力 1mW以下 1mW以下 - - - - -
                セット内容・付属品 収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電器(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) - - - - -
                質量(g) 約970(電池含む) 約970(電池含む) - - - - -
                電池寿命 連続約1.5時間 連続約2.5時間 - - - - -

                オートラインレーザー66RGのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました