(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティー3 オールフリーハンドスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティー3 オールフリーハンドスプレー

評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
498円
税込単価
548円

【特長】・横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます・やわらかチ...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • 直噴距離(m):
    約4
  • JANコード:
    4977292692175
  • 材質:
    PP、PE
  • パッケージ幅(mm):
    190
  • パッケージ高さ(mm):
    340
  • パッケージ奥行き(mm):
    90
  • パッケージ質量(g):
    86

型番

SAFH-500 解除

Loading...

製品仕様

梱包例。

梱包例。

【規格】
・直噴距離:約4m
・タンク容量:500ml

【商品サイズ】
・幅120×高さ220×奥行き90mm、重量81g

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SAFH-500

SAFH-500

5個

498( 548円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます
・やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です
・少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます
・逆さ使用時・液漏れ防止する構造を採用しています
・タンク容量が500ml・直噴距離約4mまで可能
【用途】
・花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティー3 オールフリーハンドスプレーの型番SAFH-500のページです。
型番SAFH-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティー3 オールフリーハンドスプレー

セフティー3 オールフリーハンドスプレー

    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

      ロングノズルスプレー

      ロングノズルスプレー

        ファインスプレー

        ファインスプレー

          噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

          噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

            ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

            ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

              噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

              噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

                プロフォーミー

                プロフォーミー

                  ダイヤスプレー ツーウェイ

                  ダイヤスプレー ツーウェイ

                    キャニヨン スプレー

                    キャニヨン スプレー

                      トンガリキャップ容器 キャップ

                      トンガリキャップ容器 キャップ

                        ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                        ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                          高粘度容器

                          高粘度容器

                            メーカー SK-11 ダリヤ トラスコ中山 ミツギロン工業 ダリヤ GLORIA ダリヤ ダリヤ フルプラ 浅香工業 竹本容器 GLORIA 竹本容器
                            通常価格 498円 972円 900円 669円 2,886円 2,932円 2,740円 2,097円 2,636円 1,360円 110円 3,200円 290円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 500 - - - 1001~ 1000 1001~ 1001~ 1001~ - - - 1001~
                            直噴距離(m) 約4 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292692175 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PP、PE - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 190 - - - - - - - - - - - -

                            セフティー3 オールフリーハンドスプレーのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            事務所の清掃用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/27
                            洗剤を入れても問題ないと書いてあったので実際にアルカリ性の洗剤を入れて使っているが、故障する事なく使えている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除ように
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/05
                            消耗品なので、買い替え時見つけたので試しに使ってみようと思い購入、持ちはまだ分かりませんが悪くはないと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            観葉植物の葉に水噴霧
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/13
                            葉の裏に噴霧するために逆さでも噴霧できるスプレーを探してました。逆さでも何の問題もなく葉に水差しできて満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消毒作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/06
                            消毒作業用に購入。使い勝手にはコツが必要なのか、傾けた状態でのスプレーは期待はずれでした。グリップ形状、ノズル部品の精度、漏れなどの有無は問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            霧吹きです。
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/16
                            プレス加工油を入れて板表面に局所的に吹き付けるように購入しました。今のところ油を入れていても劣化等はありません。1個から送料無料で18時までの注文なら翌日10時には手元に届いているので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました